No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-275

Electroválvulas de servicio general ASCO™ serie 275

Descripción del producto

Las válvulas de servicio general ASCO serie 275 están diseñadas para controlar agua, aire, gases inertes y vapor en una variedad de aplicaciones como esterilizadores dentales u otros autoclaves de sobremesa. El cuerpo de material compuesto de la válvula hace que cumpla con las directivas pertinentes como RoHS, y la conexión del orificio de racordaje acanalado con tuerca anular ofrece fiabilidad cuando se trabaja con alta temperatura o presión. Con una bobina de 30 mm y versiones de 2 vías Normalmente Cerrada (NC) y Normalmente Abierta (NA), la válvula es altamente fiable y ofrece instalaciones de manifolds flexibles y sencillas. Entre las aplicaciones típicas se encuentran esterilizadores dentales, autoclaves de sobremesa, esterilizadores de vapor y analizadores biomédicos.

Actuador de válvula
Solenoide
Materiales del cuerpo
PPS
Medios
Líquidos o gaseosos
Tipo de orificio
Conexión G ISO, racor acanalado y conexión acanalada con tuerca anular
Función
2 vías Normalmente Cerrada (NC), 2 vías Normalmente Abierta (NA)
Tamaño del orificio
De 1,6 mm (0,063 in) a 4,2 mm (0,165 in)
Tensión
12 VCC; 24 VCC
Máxima presión admisible
10 bar (145 psi)
Temperatura del fluido
De 0 a 130 °C (de 32 a 266 °F)
Juntas
FKM
Ciclo de trabajo
100 %

Características

  • Cuerpo de material compuesto como alternativa sin plomo al latón
  • Diseño compacto y bajo consumo de energía
  • Orificios acanalados con tuercas anulares para una conexión fácil y segura de la tubería a alta presión
  • Las válvulas de vapor pueden soportar alta presión y temperaturas
  • Alta resistencia a medios agresivos
  • Apta para vapor a baja presión y aplicaciones en autoclaves de esterilización

Documentos y dibujos