No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-608

Válvula proporcional SentronicD serie 608 AVENTICS™

Descripción del producto

El modelo SentronicD serie 608 de AVENTICS es una válvula proporcional de 3 vías de mando directo con control digital para aire o gas neutro. Sus rápidos tiempos de respuesta y su alta sensibilidad lo convierten en el elemento perfecto para aplicaciones que requieren un control de presión altamente preciso. Los parámetros del bucle de control de la válvula se configuran y optimizan fácilmente para los requisitos específicos del cliente utilizando el software de adquisición de datos (DaS) de AVENTICS y una conexión de PC. La válvula es ideal para aplicaciones de automóvil y ruedas, equipos analíticos y de diagnóstico y de embotellado.

Productos

Search
1-10 de 187 resultados para Products
:
Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada
Actuador de válvula
Proporcional
Tamaño del tubo
1/8”, ¼”
Caudal
De 0,2 a0,43 Kv, 0,1 Cv a 0,5 Cv
Material del cuerpo
Aluminio
Tensión
24 VCC
Frecuencia
50/60 Hz
Medios
Aire, gases neutros, gas natural, oxígeno
Entorno operativo
Interiores
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, brida
Normas y regulaciones
CE, EAC, IP65

Características

  • La comunicación digital inteligente permite una operación simple
  • El control de doble bucle permite una fácil configuración de las variables del proceso como caudal, fuerza, velocidad, RPM y temperatura
  • La pantalla integrada permite una fácil monitorización del estado de la válvula
  • El software DaS permite seleccionar configuraciones personalizadas para optimizar el rendimiento del bucle de control
  • Versiones con servicio de vacío y presión de hasta 12 bar (174 psi) disponibles

Documentos y dibujos