Rosemount-5081FG High Temperature Oxygen Analyzer

Analizador de oxígeno de alta temperatura Rosemount™ 5081FG

Descripción del producto

El analizador de oxígeno de alta temperatura en sitio Rosemount 5081FG ofrece una medición continua y precisa del oxígeno restante en los gases de combustión de los procesos de combustión que van desde 550° a 1400 °C. El analizador de oxígeno de alta temperatura Rosemount 5081FG es un dispositivo energizado de lazo intrínsecamente seguro a prueba de explosiones que usa un sensor de circonio que se calienta únicamente por el calor del proceso.

Tiempo de respuesta
Hasta 10 seg T90
Rango de temperatura del proceso
Hasta 1 400 °C (2 550 °F)
Temperatura ambiente
De -40 a 149 °C (-40 a 300 °F)
Dimensiones
Opciones de longitud de sonda desde 20 in (0,51 m) a 38 in (0,97 m)
Protocolo de comunicación
HART de 4-20 mA
Certificaciones y aprobaciones
Área común, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones

Características

  • La sonda en sitio y la electrónica son intrínsecamente seguras
  • Opera en gases del proceso que van de 550 °C a 1400 °C (1022 °F a 2550 °F)
  • Ofrece comunicaciones HART®/AMS
  • Proporciona precisión de +/- 1.5 % de la lectura
  • Brinda protección contra los gases del proceso o gases ambientales peligrosos, evitando que ocurran explosiones sin requerir barreras eléctricas instaladas en el campo, supresor de llamas o alojamientos especiales. No se requiere un conducto antideflagrante para el cableado.
  • Proporciona un análisis de oxígeno del gas de combustión, con exactitud, muy cerca de la llama en aplicaciones de caldera; también en aplicaciones de calentadores de proceso de alta temperatura o de hornos
  • Proporciona acceso conveniente y efectivo del operador a los parámetros clave del analizador; brinda capacidades de diagnóstico del analizador desde la sala de terminales, taller de mantenimiento de instrumentos o sala de control.
  • La mejor especificación de precisión para el analizador de su tipo en la industria; permite un mayor control de la energía en el proceso, lo que ayuda al usuario a reducir los costos de energía y mejora el rendimiento del proceso.
  • El robusto diseño del sensor de circonio proporciona lecturas de oxígeno precisas y fiables

Documentos y dibujos