No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-corrlog-wireless

Transmisor inalámbrico Roxar™ CorrLog

Descripción del producto

El transmisor inalámbrico Roxar CorrLog genera datos de corrosión de alta precisión Cuando se combina con otros productos de Emerson, ofrece capacidades de gestión de datos altamente eficientes para una solución completa de integridad y monitorización del proceso. El transmisor es parte de una solución WirelessHART integrada, donde los datos se envían a Roxar Fieldwatch u otro software. Los transmisores usan un protocolo de comunicación WirelessHART estándar, IEC 62591, que hacen que las actualizaciones en línea sean asequibles y agregan valor a la información generada por medio de sensores de monitorización de respuesta rápida y sensible.

Documentos y dibujos