La sonda de resistencia eléctrica recuperable (ER) de Roxar es una herramienta confiable para monitorizar la corrosión interna en entornos comunes como petróleo, gas y agua. Las sondas ER están diseñadas para instalarse en tuberías de alta presión y son compatibles con accesorios de acceso hidráulico y mecánico. Cuando se usa con el transmisor Roxar y con el Roxar Fieldwatch, los diversos diseños proporciona lecturas muy precisas. Las sondas ER de Roxar proporcionan respuestas sensibles y rápidas a los cambio de corrosión, lo que permite una vida prolongada del equipo y mayor seguridad del caudal.