No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-hp-mechanical-fittings

Sistema de accesorios de acceso mecánico de alta presión Roxar

Descripción del producto

El sistema de accesorios de acceso mecánico Roxar está diseñado para los productos de 2" del sistema mecánico ampliamente utilizado y para recuperaciones bajo presión operativa completa mediante el uso de la herramienta de recuperación mecánica Roxar (o cualquier herramienta de 2” estándar). El sistema incluye tapones huecos/sólidos, accesorios de acceso, con conexiones variables, materiales y clasificaciones de la presión y variedad de cubiertas. El resultado es una recuperación efectiva y segura.

Documentos y dibujos