No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-Incus Ultrasonic Gas Leak Detector

Detector de fugas de gas por ultrasonido Incus de Rosemount™

Descripción del producto

El detector de fugas de gas por ultrasonido Incus de Rosemount utiliza cuatro sensores acústicos ultrasensibles para monitorear constantemente áreas amplias que detectan ultrasonidos generados por la liberación de gas presurizado. Idealmente apto para monitorear entornos ventilados en exteriores, el detector de fugas de gas por ultrasonido fue diseñado para soportar las condiciones más extremas y no se ve afectado por inclemencias climáticas, viento, dirección de la fuga, estratificación o dilución de gas.

Montaje
Acero inoxidable AISI 316 (incluido)
Fuente de alimentación
15 - 30 VCC (24 VCC)
6 W - funcionamiento estándar
Certificaciones y aprobaciones
IECEx ITS 10.0004X
ATEX Ex d ib IIB+H2T4 Gb (Tamb -40 ºC a +85 ºC); opción (Tamb -55  ºC a +85 ºC)
c FM us CL1 División 1, GP B, C, D T4
CL1 Zona I, AEx/Ex d ib IIB+H2 T4
EAC RU C-GB.ГБ04.B.00297
KOSHA: 14-KB4BO-0294X
INMETRO UL-BR 15.0063X
ABS: 13-LD1021861
DNV: A-13745
Apto para SIL 2
EMC: EN 50270 2006, EN 61000-6-3 2007, EN 61000-6-2 2005
Peso
18 kg (40 lb)
Garantía
18 meses después del envío o 12 meses después de la instalación, lo que ocurra primero

Características

  • Respuesta instantánea a todas las fugas de gas (gases tóxicos, combustibles o inertes)
  • No se requiere calibración
  • Los cabezales de detección cuádruples ofrecen el rango de detección más amplio disponible en el mercado: de 2 a 40 metros (7 a 130 pies)
  • Ninguno de los sensores acústicos tiene piezas móviles, por lo que no se desgastan, desvían ni necesitan reemplazarse bajo condiciones normales de funcionamiento
  • Funciona en temperaturas extremas: de -40 ºC a 85 ºC (-40 ºF a 185 ºF)
  • Autocomprobación electrónica automatizada que ofrece una operación a prueba de fallas
  • 4–20 mA, analógica o escalonada, y protocolo de comunicación HART™
  • Certificado para usarse en áreas clasificadas
  • Las demoras programables muestran en pantalla fuentes de alarmas intermitentes no deseadas

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-5 de 5 resultados para piezas y accesorios
:
Rosemount™ Kit de adaptador de montaje Incus para tubería de 3" o 4" suministrado con un kit de pernos en U de 4"
Tipo de elemento
Soporte de montaje
Tipo de producto
Accesorios y piezas
Compatibilidad
Incus Ultrasonic Gas Leak Detector
Familia
Detección de llamas y gas
disponibilidad
2 Weeks
Tipo de elemento
Tipo de producto
Compatibilidad
Familia
disponibilidad
Soporte de montaje
Accesorios y piezas
Incus Ultrasonic Gas Leak Detector
Detección de llamas y gas
2 Weeks