No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-370XA Gas Chromatograph

Cromatógrafo de gas 370XA de Rosemount™

Descripción del producto

El Cromatógrafo de gas natural Rosemount 370XA es la más reciente incorporación a la serie XA de los cromatógrafos de gases Emerson y está diseñado para dar más facilidad de uso y aumento del rendimiento de la medición en el análisis de BTU/CV de C6+.

Fuente de alimentación
24 VCC en la unidad (21–30 VCC) • 55 vatios (arranque) • < 25 vatios (estado estable)
Montaje
Pilar (estándar) o montaje en pared
Certificaciones/aprobaciones
CSA: Clase I, Zona 1, AEx/AEx d IIB + H2, T6, IP65 • Clase I, División 1, Grupos B, C, D, T6, Compartimiento Tipo 4X • ATEX/IECEx: Ex d IIB + H2 T6, Gb • Ta = -20 °C a 60 °C
Dimensiones
460 mm Alto x 305 mm Ancho x 280 mm Diámetro (18“ Alto x 12“ Ancho x 11“ Diámetro)
Peso
22 kg (50 lb)
Garantía
Garantía limitada de 2 años

Características

  • Funcionalidad simplificada y facilidad de uso
  • Interfaz del operador local a todo color con asistentes de software incorporados para ayudar al operador en tareas comunes, como: reemplazo del módulo, cambio de calibración del gas, sincronización automática de las válvulas
  • Menores costos de instalación
  • Alimentación de 25 VCC con menos de 55 vatios de arranque y < 25 vatios (estado estable) de potencia nominal
  • Opciones de montaje en pilar (estándar) y en pared
  • No se requieren cobertizos para la mayoría de los entornos, compartimento opcional disponible para entornos extremos
  • Menos costos operativos

Documentos y dibujos