Emerson-P-Gas Measurement Systems

Sistemas de medición de gas

Descripción del producto

Los sistemas de medición de gas llave en mano de Emerson ofrecen medición de caudal precisa, confiable, compatible con el cumplimiento regulatorio, ayuda a reducir los riesgos y los costos de propiedad y mejora el rendimiento operativo.

Linealidad
Hasta ± 0.10%
Rango de presión de funcionamiento
Hasta 2.500 ANSI
Temperatura del proceso
-50 °C a 100 °C (-58 °F a 212 °F)
Tipos de medidores
Ultrasónico de gas, Coriolis, orificio, Venturi
Producto del proceso
Gas natural, gas industrial
Aplicaciones
Transferencia de custodia, transferencia no de no custodia, producción, tuberías de gas
Equipo/material incluido
Medidores, válvulas, filtros, tubo/accesorios, acero estructural, instrumento, controles/HMI, cableado
Servicios incluidos
Gestión de proyectos, ingeniería/diseño, compras, fabricación, pruebas, arranque/comisionamiento, capacitación, servicios del ciclo de vida útil

Características

  • Reduzca la complejidad y los riesgos y mejore la eficiencia de capital al asociarse con un solo proveedor.
  • Garantice el cumplimiento regulatorio y minimice el riesgo financiero con paquetes de medición sumamente precisos.
  • Mejore el aseguramiento fiscal y reduzca los costos operativos con soluciones confiables y económicas.
  • Reciba soporte local y servicios de ingeniería conjuntos en todo el mundo para mejorar sus actividades de gestión de activos.
  • Permanezca tranquilo con las capacidades de servicio y soporte que se extienden durante el ciclo de vida útil de los sistemas.

Documentos y dibujos