No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-3051N Pressure Transmitter

Rosemount™ 3051N Transmisor de presión inteligente para servicio nuclear

Descripción del producto

El Rosemount 3051N Transmisor de presión inteligente para servicio nuclear está diseñado para brindar precisión en mediciones de presión diferencial, absoluta y manométrica con una exactitud de referencia del ±0,075%. Como uno de los primeros transmisores de presión nuclear digital del mundo, este dispositivo califica para usarse en aplicaciones relacionadas con seguridad clase 1E según IEEE 344-1987 en niveles de espectro de respuesta SSE de hasta 16,5 g, y IEEE 323-1983 (entorno tranquilo).

Señal de salida
4–20 mA con señal digital basada en el protocolo HART
Rangedown
Hasta 100:1 (para todos los detalles, consultar las especificaciones completas)
Rango de medición
Hasta 2 000 psig (13,8 MPa) diferencial, hasta 2 000 psig (13,8 MPa) manométrica, hasta 4 000 psia (27,5 MPa) absoluta
Material de la carcasa
Acero inoxidable, aluminio
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L
Clasificación sísmica
Niveles de espectro de respuesta SSE hasta 16,5 g
Clasificación de radiación
Sin clasificación
Temperatura de presión/vapor
Sin clasificación
Norma de homologación
Norma IEEE 323™-1974/1983/2003
Norma IEEE 344™-1975/1987/2004
Documentación del producto
Las hojas de datos del producto y los manuales publicados en este sitio web son solo para información general sobre el producto, con fe de erratas incluida. Podrían no reflejar la última revisión o no contener información relacionada con las notificaciones de productos recientes, si las hubiera.
Información de contacto
Comuníquese con Rosemount Nuclear Instruments, Inc. al 1-952-949-5207 o en[email protected] para obtener la información más actualizada disponible.

Características

  • Homologado según la norma IEEE 344-1987 y la norma IEEE 323-1983 (entorno tranquilo) para cumplir con las normas de la industria
  • Brinda una precisión de ±0,075% para lograr mediciones de procesos confiables y precisas
  • El rangedown 100:1 disminuye los costos de inventario para lograr rentabilidad
  • El ajuste del span y del cero no interactivos reducen el tiempo de calibración
  • La interfaz del proceso/sensor Coplanar permite una máxima flexibilidad de montaje y puede reducir la tensión de la brida
  • Amortiguación ajustable de hasta 25,6 segundos para un mejor control del proceso
  • Diagnóstico interno para lograr un mantenimiento simplificado y ahorrar tiempo

Documentos y dibujos