Lunkenheimer-P-P000466

Válvula de ángulo Lunkenheimer Figura F606

Descripción del producto

El modelo F606 es una válvula de aislamiento de drenaje compacta específicamente diseñada para servicio severo en aplicaciones de alúmina y minería donde hay sarro y erosión

ped

Características

  • Las válvulas se pueden volver a conectar a tierra en línea.
  • Diseño según ASME B16.34
  • Pared de alta resistencia y espesor de la brida en exceso de ASME B16.34 y ASME B16.5
  • Probada según API 598.
  • Los diámetros grandes de vástago brindan resistencia y rigidez.
  • Cementado Stellite 6 de serie en el disco y las superficies del asiento.
  • Cementado disponible en el vástago.
  • Fabricada bajo el sistema de calidad ISO 9001:2008, N.° de certificado MEL 0929678/A
  • Documentación para EN 10424 1999 Tipo 3.1B (DIN 50409). Certificación de materiales para componentes que contienen presión.
  • La válvula de drenaje de diseño compacto se utiliza en áreas donde el espacio es restringido o donde la altura es un problema.
  • Utilizada en válvulas de ángulo de diámetros grandes donde las cavidades del cuerpo necesitan un drenaje.
Certificaciones
PED
Conexión final
Bridada
Material
Acero al carbono
Temperatura de funcionamiento
Superior a 204 °C (400 °F)
Tipo de conexión de proceso
CL300RF, CL600RF, CL150RF
Tipo de asiento/sello
Metal con metal
Clase de cierre
API 598
Normas
ASME B16.34
Estilo
Válvulas de ángulo
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Tipo de válvula
Válvula de ángulo
Medios
Líquidos/gases agresivos
Vástago
Empaquetadura ajustable

Documentos y dibujos