No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Yarway-P-P000489

Válvulas de globo de alta presión Yarway Welbond

Descripción del producto

Válvula de globo de alta presión reparable en línea diseñada para brindar la máxima vida útil con mantenimiento mínimo

Características

  • La reparación en línea más rápida: se puede reparar en línea con mayor facilidad y menor costo que otras válvulas similares. El vástago, el disco y la empaquetadura se pueden quitar rápidamente a través de la horquilla. El asiento está completamente expuesto para una restauración "total".
  • Alta confiabilidad: cuerpo forjado de una pieza sin soldaduras a presión, sellos soldados, roscas o empaques que contienen presión, juntas de cuerpo/bonete o cualquiera de sus problemas relacionados.
  • Mayor durabilidad: disco y anillo del asiento de Stellite® sólido que elimina las fisuras. El grosor adicional del anillo del asiento también proporciona material suficiente para renovar la superficie del asiento una y otra vez.
  • Gran capacidad de flujo: grandes dimensiones de puertos y retracción del disco que van más allá de lo requerido para ofrecer un flujo óptimo. Estas características ayudan a minimizar las velocidades de flujo y, por lo tanto, disminuyen las fuerzas erosivas que acortan la vida útil del asiento y del disco.
  • Lista para usar: un programa de almacenamiento exhaustivo hace que las válvulas Welbond® estén disponibles para usted y listas para usar (los extremos de soldadura a enchufe son de serie NPS 2½).
  • Característica convertible: el maquinado previo completo de cada cuerpo de válvula significa que uno de los diseños del asiento guía se puede convertir al otro, al solo volver a ensamblarlo con un buje de asiento guía alternativo.
Certificaciones
PED, India Boiler Registration, ASME B31.1, CE
Conexión final
Soldadura a tope
Aplicación
Temperatura alta, servicio general, cogeneración, calderas, caldera, caldera de biomasa y caldera de fuerza, balance de planta, generador de vapor con recuperación de calor (HRSG), bombas, válvulas y colectores, vapor limpio, transformación de residuos en energía, turbina de vapor
Diseño del cuerpo
Patrón largo
Material
Acero, acero al carbono
Temperatura de funcionamiento
Alta temperatura, superior a 204 °C (400 °F)
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
BWE
Tipo de asiento/sello
Metal a metal
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34
Tipo
Válvulas de globo
Tamaño de la válvula
NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1 / DN 25
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Tipo de válvula
Globo

Documentos y dibujos