Keystone-CompoSeal Valve

Válvula de mariposa con asiento elástico Keystone CompoSeal

Descripción del producto

Las válvulas de mariposa con asiento resistente Keystone CompoSeal presentan un disco y cuerpo de la válvula en material compuesto de alta ingeniería que proporcionan una excelente resistencia química interna y externa, y además son ligeras y fáciles de instalar.

Características

  • El cuerpo y el disco estilo oblea patentados con materiales compuestos de alta tecnología dan como resultado una excelente resistencia química interna y externa.
  • La construcción ligera ofrece costos más bajos y una instalación simplificada.
  • No es necesario un soporte adicional de las tuberías cuando se instala en tuberías de plástico o de GRP (fibra de vidrio reforzada).
  • El disco de material compuesto de alta tecnología proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Todos los afianzadores son de acero inoxidable 316 de serie.
  • Cierre a prueba de burbujas bidireccional, según EN 12266-1, índice de fugas A.
  • Escala de presiones de hasta PN 16 a altas temperaturas.
  • La válvula se puede usar en aplicaciones de alta velocidad en línea de hasta 12 m/s.
  • El husillo y los sellos principales de la válvula no se ven afectados por la fuerza de empernado de la brida ni por el tipo de brida del tubo.
  • Elevado valor Kv (Cv).
  • No es necesario utilizar juntas de brida.
  • El sellado del vástago principal supera los valores de presión de la válvula e impide las fugas a la atmósfera a través de la zona del eje.
Material
Fibra compuesta
Temperatura operativa
Menos de 150 °C
Clase de presión
NP
Tipo de conexión del proceso
PN16
Tipo de asiento/sello
Resistente
Clase de cierre
Sin fuga
Tamaño de la válvula
NPS 10 / DN 250, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 12 / DN 300, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200
Estándar del tamaño de la válvula
DN
Tipo de válvula
Mariposa

Documentos y dibujos