KTM-figure 180 floating ball valve

Válvula de bola flotante K-Ball serie 182

Descripción del producto

K-Ball serie 182 es una válvula de bola flotante de tres piezas para servicio pesado para usar en una amplia variedad de aplicaciones industriales. La serie 182 está disponible como certificación ignífuga en diseños de orificio completo y reducido, con conexiones de extremo roscado, de soldadura a tope o de tapón soldado.

ped

Características

  • Diseño de doble cierre del eje
  • Válvula de bola de tres piezas, para servicios exigentes
  • Placa superior de montaje ISO 5211
  • Cuerpos de acero al carbono o acero inoxidable
  • Opciones disponibles de material del asiento
  • Diseño de pernos completamente cerrados
  • Diseños de orificio reducido y total
  • Opciones de material de asiento disponibles.
  • Eje a prueba de expulsión y diseño antiestático
  • Apriete según EN 12266-1 Clase A y API 598
  • Configuración de ignífuga probada según API 607 séptima edición/ISO 10497:2010
Diseño del cuerpo
Tres piezas
Material
Acero al carbono o acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento
Consulte la hoja de datos en los siguientes documentos
Conexión final
Soldada a tope, soldada a enchufe y roscada
Clasificación de la presión
ASME 300
Tamaño de la válvula
DN 8 - 100 (NPS ¼ - 4)
Estándar de tamaño de la válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Válvula de bola, válvula de bola flotante

Documentos y dibujos