No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Neotecha-P-P000265

Sistemas de muestras en línea modelo Sapro Neotecha

Descripción del producto

El sistema de muestras en línea sirve para obtener muestras representativas sin interrumpir el proceso

Características

  • El sistema de muestras asegura una ‘muestra representativa verdadera’ sin interrumpir el proceso. Diseñado para instalarse directamente en una tubería del proceso.
  • Se ofrece con un método de recolección de botella o jeringa. Esto permite diferentes niveles de seguridad y contención para diferentes aplicaciones.
  • El método de recolección con jeringa utiliza una válvula Sapro con una conexión de bayoneta universal, la cual permite que se utilice una jeringa en varios puntos de muestra.
  • El funcionamiento del sistema de muestras con el adaptador de botella es muy fácil y seguro.
  • La palanca cargada por resortes cierra automáticamente el dispositivo de muestreo cuando se libera.
  • El Sapro con el adaptador de botella de serie viene con un dispositivo de bloqueo incorporado que ofrece seguridad.
  • El revestimiento de PFA se encuentra disponible para servicios corrosivos.
  • Se desarma fácilmente para realizar la limpieza.
  • El cambio de asiento es rápido y fácil.
  • Sello de vástago (incluyendo el revestimiento de PFA) aprobado de acuerdo con TA-Luft VDI 2440.
  • Ajuste según DIN EN 12266, clasificación de fuga A, hermético a las burbujas.
  • La prueba de descarga disruptiva de todos los revestimientos de PFA y partes encapsuladas se realiza con 30 kV.
Certificaciones
CRN, emisión fugitiva, PED
Conexión final
Bridada, oblea
Diseño del cuerpo
Patrón corto, patrón largo
Material
Teflón, acero inoxidable 316, Hastelloy
Temperatura de funcionamiento
Menos de 200 °C
Clase de presión
PN
Tipo de asiento/sello
Recubierto, fuelles

Documentos y dibujos