Enardo-P-Model ES-665

Escotilla con muelle antagonista modelo ES-665 Enardo™

Descripción del producto

El modelo ES-665 es una escotilla de nueva generación diseñada con componentes internos fabricados con precisión, una base redonda y tapa, y es para usarse en aplicaciones donde se requiere sellado ultra hermético como en crudo/gas corrosivo o donde se aplican normas estrictas sobre emisiones ambientales.

Características

  • Tecnología de sellado mejorada
  • Medición de tanques
  • Regulación de presión
  • Regulación de vacío
Desempeño
Menos de 0,10 SCFH a 90% de la presión establecida en condiciones ambientales
Ajustes de presión
2,0 a 32 oz/pulg2
Ajustes de vacío
0,4, 0,9, 3,5 oz/pulg2
Patrón de pernos
8”
Construcción
Aluminio

Documentos y dibujos