No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-8580

Válvula de mariposa 8580 Fisher™ de alto desempeño

Descripción del producto

La válvula de mariposa 8580 Fisher de alto desempeño ofrece la capacidad para un cierre mejorado y cuenta con un disco con montaje excéntrico con asiento suave o de metal. Experimente una excelente regulación y desempeño de apertura/cierre con esta válvula de control.

Certificaciones
Compatible con SIL, PED, CRN, emisión fugitiva, NACE, ATEX, CUTR
Servicio crítico
Servicio general
Características del caudal
Lineal
Material
Acero al carbono, inoxidable, aleación
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, alta temperatura
Fuente de alimentación
Eléctrica, hidráulica, neumática, con palanca, con engranajes, electrohidráulica
Clasificación de presión
PN, ASME
Tipo de conexión de proceso
Bridada, bridada simple, bridada doble, orejada, wafer
Tipo de asiento/sello
Metal, suave
Clasificación de cierre
MSS SP-61, Clase IV (FCI 70-2), Clase VI (FCI 70-2)
Normas
B16.34
Vástago
Con carga activa, embalaje ajustable
Tamaño de la válvula
NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12
Estándar del tamaño de la válvula
NPS, DN
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • La acción del montaje del actuador/válvula puede pasar de empujar hacia abajo para abrir a empujar hacia abajo para cerrar (o viceversa), sin necesidad de piezas adicionales.
  • Los anillos de asiento blando y de metal poseen una acción de sellado asistida por presión que garantiza un cierre hermético independientemente de la caída de presión.
  • El diseño estándar de la válvula incluye embalajes conductores que ofrecen continuidad eléctrica para aplicaciones en áreas clasificadas.
  • La válvula funcionará en temperaturas elevadas con los componentes de internos apropiados.
  • Se puede conseguir un indicador de desplazamiento adicional al usar la línea de indicación en el eje, junto con las marcas de posición del disco en la prensa de embalaje.
  • La retención redundante del eje ofrece protección adicional. El prensaestopas, el anillo anti explosiones y la ranura del eje interactúan para sostener el eje de forma segura en el cuerpo de la válvula.