No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-GX

Sistema del actuador y válvula de control GX Fisher™

Descripción del producto

El sistema del actuador y válvula Fisher GX se adapta a una amplia variedad de requisitos de distintos tamaños de tuberías y caudal. Está disponible con una construcción de tres vías, que es adecuada para un preciso control de temperatura. Los pasos diseñados dentro del cuerpo de la válvula ofrecen una capacidad óptima y crean un patrón de caudal estable para una operación sin problemas.

Certificaciones
CRN, CUTR, emisión fugitiva, PED, compatible con SIL
Servicio crítico
Reducción de ruido, cavitación, erosivo, bajo caudal, corrosivo, servicio general
Características del caudal
Isoporcentual, características especiales
Material
Acero al carbono, inoxidable, dúplex, aleación
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, alta temperatura
Clasificación de presión
CL150, CL 300, PN 10/16, PN 10/16/25/40, PN 25/40
Tipo de conexión del proceso
Bridado
Clasificación de cierre
Clase IV (FCI 70-2), clase V (FCI 70-2), clase VI (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • Fácil de dimensionar y seleccionar.
  • No se requiere dimensionamiento del actuador: la selección es automática.
  • Actuador optimizado que permite un amplio rango de suministro de aire.
  • Diseñado para un fácil mantenimiento.
  • Máxima cantidad de piezas comunes entre tamaños.
  • El revestimiento interno se puede reemplazar.
  • Bajos costos de tiempo de vida útil.
  • Diseño robusto y de perfil bajo.