No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-V150

Válvula de control bridada Vee-Ball™ V150 Fisher™

Descripción del producto

La válvula de control Vee-Ball V150 Fisher es su mejor opción para lograr desempeño y rentabilidad en una amplia gama de aplicaciones. Las piezas mecanizadas con precisión y los diseños de sello equilibrados mediante presión permiten un movimiento preciso y fluido de la válvula.

Certificaciones
Compatible con SIL, ATEX, CUTR, PED, CRN, emisión fugitiva, NACE
Servicio crítico
Reducción de ruido, cavitación, servicio sucio, erosivo, bajo caudal, servicio general
Características del caudal
Isoporcentual
Material
Acero al carbono, inoxidable, dúplex, aleación
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clasificación de presión
PN, ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada
Clasificación de cierre
Clase III (FCI 70-2), clase IV (FCI 70-2), clase VI (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 16, NPS 20, NPS 24
Estándar del tamaño de la válvula
NPS, DN
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • El diseño de cuerpo bridado elimina los pernos expuestos, reduce el tiempo de alineación e instalación y favorece instalaciones de válvulas seguras y la integridad de tuberías.
  • El diseño sólido de bola HD ofrece una larga vida útil de servicio en aplicaciones exigentes.
  • El contorneado preciso de Vee-Ball ofrece una característica de caudal isoporcentual modificado.
  • Existen materiales disponibles para aplicaciones de líquidos y gases corrosivos. Estos diseños cumplen con NACE MR0175-2002, MR0175-2003, MR0103 y MR0175/ISO 15156.
  • La inspección y el reemplazo del sello de la bola se llevan a cabo en la entrada del cuerpo de la válvula sin extraer el actuador ni desmontar la válvula.
  • El cuerpo en una pieza mejora la integridad estructural y los límites de presión, al eliminar puntos de fuga que podrían ser causados por empaques en diseños de válvulas de dos partes atornilladas.
  • Los sistemas de embalaje ENVIRO-SEAL™ opcionales están diseñados para superficies de ejes muy pulidas y cargas activas que proporcionan un sellado excepcional.

Documentos y dibujos