No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-Yarway AT-37/47

Inyector criogénico Yarway™ AT-37/47 de Fisher™

Descripción del producto

El inyector criogénico Yarway de Fisher está diseñado específicamente para inyectar fluidos de proceso en gases de proceso en condiciones criogénicas.

Características del caudal
Igual porcentaje, lineal, porcentaje igual modificado, características especiales
Material
Acero inoxidable 304, acero inoxidable 316L, acero inoxidable 316
Temperatura de operación
Criogénica
Clase de presión
PN, ASME
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 3, NPS 4/DN 100
Estándar del tamaño de la válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Válvula de ángulo
Otras configuraciones
Comuníquese con la oficina local de ventas para obtener información sobre las especificaciones u opciones de este producto.

Características

  • Construcción fabricada
  • Caja de empaques de alta calidad con anillos de PTFE Chevron
  • Tipo de boquilla variable
  • Se dispone de una amplia gama de Kv (Cv)
  • Combinaciones de boquillas especiales disponibles
  • Actuador neumático disponible
  • Amplia selección de posicionadores y otros complementos de actuadores
  • Clase de presión y conexiones: ASME B16.34 clase 150 al 900, DIN 2401 Clase PN 25 al PN 100
  • Materiales: ASTM-A 312 TP 316 (L) y 304 (L), ASTM-A 182 F316 (L) o 304 (L). Otros materiales disponibles bajo pedido

Documentos y dibujos