Válvula de compuerta deslizante paralela de baja presión Sempell

Descripción del producto

Aislamiento positivo y fiable con bajas fuerzas operativas.

ped

Características

  • Excelente confiabilidad
    • Acción de autolimpieza entre el disco y el asiento
    • Asientos soldados cementados con Stellite® o uno equivalente
    • Mantenimiento de bajo costo
    • Menor fuerza operativa que con el diseño de compuerta de cuña
    • Piezas intercambiables
    • Mejor rendimiento
    • Característica de caída de presión más baja que en la válvula de compuerta de cuña
    • Reducción del 30 % del tamaño/costo del actuador en comparación con la válvula de compuerta de cuña
    • Mejora del sellado asistido por la presión de línea
    • Torque operativo bajo
    • sella en la posición, no se aplica torque
Certificaciones
India Boiler Registration (IBR) [Regulación India de Calderas], ASME B31.1, PED
Conexión final
Soldadura a tope, bridada
Aplicación
Caldera, balance de planta, turbina de vapor, colectores de vapor, generador de vapor con recuperación de calor (HRSG), temperatura alta, evaporadores y caldera de recuperación, cogeneración, calderas
Diseño del cuerpo
Entrada superior, patrón largo
Material
Acero al carbono, acero, aleación
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión de proceso
CL600RF, CL300RF, BWE, 600RF, 300RF
Tipo de asiento/sello
Deslizamiento paralelo, metal con metal
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34
Estilo
Mando directo
Tamaño de la válvula
5 pulg., 6 pulg. (DN150) y superiores, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Tipo de válvula
Compuerta