No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-V200U

Válvula de control rotativa Fisher™ Vee-Ball™ V200U

Descripción del producto

El modelo V200U es un diseño sin brida que ofrece muchas de las características beneficiosas de las válvulas probadas en uso V150, V200 y V300 de la serie B de Vee-Ball con la incorporación de un diseño de dimensión entre caras reducido y compacto. La esfera con muesca en V segmentada y con contorno ofrece un funcionamiento continuo sin obstrucciones y una acción de cizallamiento entre la bola y el sello de metal duradero para trabajo pesado. El diseño de flujo directo sin restricciones proporciona una eficiente y alta capacidad para gas, vapor, líquidos y suspensiones acuosas espesas y fibrosas.

Características

  • Excelente control de flujo–el contorno preciso de Vee-Ball ofrece una característica de flujo de igual porcentaje modificado.
  • Operación fluida de la válvula–las piezas ensambladas con precisión, el sello equilibrado mediante presión y los diseños de cojinete de baja presión permiten un movimiento preciso y fluido de la bola.
  • Vida útil de servicio prolongada–la estructura duradera del sello de metal para trabajo pesado ofrece una larga vida útil de servicio en aplicaciones demandantes. La acción de limpieza constante del sello en la superficie de sellado de la bola ofrece un excelente servicio en aplicaciones con suspensiones acuosas espesas y fibrosas de gran consistencia.
  • Geometría de centrado de línea–las características moldeadas o mecanizadas en el diámetro externo del cuerpo hacen que la válvula esté alineada y centrada dentro de los pernos de la brida de la tubería de acoplamiento para garantizar un rendimiento óptimo.
  • Versatilidad de los internos–los componentes de la unidad motriz del V200U son intercambiables con los de las válvulas V150, V200 y V300 de la serie B existentes. Esta característica permite reducir el inventario de piezas de recambio y los procedimientos de mantenimiento.
Certificaciones
PED, emisión fugitiva, NACE, ATEX
Servicio crítico
Servicio sucio, erosivo, bajo flujo, servicio general
Características de flujo
Isoporcentual
Material
Doble certificación CF8M/EN 1.4408
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clasificación de presión
ASME
Conexión del extremo
Sin brida
Clasificación de cierre
Clase IV (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
DN 80, DN 100, DN 150, DN 200, DN 250, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10
Normativa del tamaño de la válvula
ASME, DN
Otras configuraciones
Comuníquese con la oficina local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos