No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P570ABEC1011A00

AVENTICS™ acopladores de bus, serie XVES P570ABEC1011A00

CANT.:

Descripción del producto

La serie XV03 de AVENTICS proporciona una base fiable para sistemas de manipulación compactos y soluciones de automatización complejas. La variante XV-Compact ofrece un amplio catálogo de funciones y accesorios para válvulas, así como la conectividad eléctrica adecuada para la demanda general en la automatización de fábricas y otros sectores. Con la adopción sencilla desde D-SUB y el bloque de terminales hasta IO-Link y los múltiples protocolos fieldbus de la serie XVES, también están disponibles todos los requisitos para el control distribuido. Con el exclusivo configurador en línea, es fácil definir la configuración de la placa base, así como el sistema completo de válvulas, incluidos los accesorios.

Versión
Acoplador de bus
Protocolo bus de campo
EtherCAT
Conexión E/S
48 salidas
Enchufe de alimentación de tensión IN, Tipo
Enchufe (male)
Enchufe de alimentación de tensión IN , Tamaño de rosca
M12x1
Enchufe de alimentación de tensión IN, Número de polos
4 polos
Enchufe de alimentación de tensión IN, Codificación
Codificado A
Certificados
Declaración de conformidad CE, RoHS
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Número de bobinas magnéticas máx.
48
Número máx. de posiciones de la válvula
24
Tensión de funcionamiento electrónica
24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica
-25 % / +25 %
Consumo de corriente electrónica
0.2 A
Tensión de servicio de los actuadores
24 V DC
Tolerancia de tensión de los actuadores
-10 % / +10 %
corriente total para válvulas
3 A
Tipo de protección
IP65
Tensión lógica/actuadores
con separación galvánica
Emisión perturbadora según norma
EN 61000-6-3
Resistencia a interferencias según norma
EN 61000-6-2
Conexión de comunicación 1, Tipo
Hembrilla
Conexión de comunicación 1, Tamaño de rosca
M12x1
Conexión de comunicación 1, Número de polos
4 polos

Características

  • Caudal optimizado a medida
  • Configuraciones específicas y personalizadas, sencillas y flexibles gracias al configurador en línea
  • Amplia conectividad mediante conexiones Multipol o Fieldbus y bloques de terminales
  • Múltiples direcciones de conexión neumática como lateral, inferior y superior
  • Bajo consumo de energía
  • Amplio rango de accesorios como módulos de cierre, módulos de alimentación, módulos de velocidad y reguladores
  • Servidor web y diagnóstico
  • Disponibilidad mundial y roscas universales para satisfacer las demandas regionales
  • Placa base de aluminio resistente y lista para el montaje en armario

Documentos y dibujos