No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1827020292

AVENTICS™ Fijación de sensor, Serie CB1 1827020292

20,63 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CB1-TRB-125-125-ST6

Para serie
TRB, C12P, CVI, 523
Cilindro-Ø mín.
125 mm
Cilindro-Ø máx.
125 mm
Material carcasa
Aluminio
Peso
0.031 kg

Características

  • Instalación de detectpres en varias series de cilindros

Documentos y dibujos