No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5714003500

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, CD01-PA 5714003500

66,93 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CD01 - 5/2SR

Accionamiento
neumático
Caudal nominal Qn
1010 l/min
conexión de aire comprimido salida
Placa base DIN ISO 15407-1
Tipo de conexión
conexión por placas
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Principio de obturación
hermetizante suave
ATEX
adecuado para ATEX
Certificados
Sin sustancias que afecten a la humectación de la pintura
Normas
ISO 15407-1
Tipo de válvula
Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
Versión
26 mm
Presión de pilotaje máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-15 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Conexión de aire comprimido entrada
Placa base DIN ISO 15407-1
Caudal nominal Qn 1 a la 2
1010 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3
1010 l/min
Tornillo de fijación
M4 con hexágono interior

Características

  • Sistema de válvulas estandarizadas con un tamaño de 26 mm
  • Alta flexibilidad y funcionalidad
  • Configuraciones específicas y personalizadas, sencillas y flexibles gracias al configurador en línea
  • Rango de presión hasta 16 bar
  • Se puede combinar con la serie CD02-AL

Documentos y dibujos