Seguridad de máquinas
Cumpla con las normas de seguridad de las máquinas sin poner en riesgo la productividad
La seguridad de las máquinas es esencial para evitar lesiones en el lugar de trabajo, pero cumplir con las normas de seguridad requeridas puede ser desafiante. Los expertos en seguridad de máquinas de Emerson ayudan a que los constructores y fabricantes de equipo diseñen y operen líneas de producción neumáticas que satisfagan los desafíos actuales. Entendemos la importancia de cumplir con las cambiantes normas de seguridad del equipo, entre ellos los requisitos de categoría 3 y 4. Nuestras soluciones rentables permiten que los trabajadores estén más seguros, simplifican los sistemas de seguridad, mejoran la funcionalidad del equipo y maximizan la productividad.
El objetivo de la seguridad de las máquinas es garantizar la salud y seguridad de las personas expuestas a la instalación, el funcionamiento, el ajuste y mantenimiento de la maquinaria.
Se definen tres conceptos clave para el diseño de la maquinaria y sus funciones de seguridad según la Directiva de maquinaria 2006/42/EC:
• Análisis de riesgo antes del diseño
• Consideración específica del aspecto cuantitativo de las funciones de seguridad, además del enfoque cualitativo
• Uso de los niveles de rendimiento (PL)
Las directrices sobre ingeniería de la maquinaria sirven para garantizar un nivel de seguridad común para las nuevas máquinas distribuidas y operadas en todo el mundo. Esto rige los requisitos de seguridad y salud ocupacional para el diseño y la ingeniería.
Las normas armonizadas proporcionan asistencia adicional a los operadores y fabricantes de maquinaria, ya que mejoran el cumplimiento de lo que se denomina “presunción de conformidad”. Casi todas las leyes exigen una evaluación de riesgos para analizar y evaluar los riesgos y por último, aplicar medidas de reducción de riesgos.
El análisis integral de riesgos de seguridad considera la maquinaria, la función, el potencial de lesiones y la probabilidad de incidencia en todos los ciclos de vida de una máquina. Con base en este análisis, las medidas técnicas para mitigar y eliminar el riesgo pueden ayudar a que la maquinaria alcance altos niveles de rendimiento. Los métodos analíticos establecen objetivos de rendimiento y seguridad y los aplican a la construcción, el funcionamiento, el mantenimiento y la disposición de máquinas, sin dejar de cumplir los marcos reglamentarios.
Para apoyar a los fabricantes de máquinas y sistemas, Emerson ofrece asesoría personal y dibujos de circuitos específicos que incorporan piezas de nuestra amplia cartera de productos. Podemos ayudar a los clientes a visualizar las medidas técnicas de seguridad y el alcance hasta donde pueden reducir el riesgo. Considera la evaluación de riesgos definidos, el nivel de rendimiento requerido, las categorías definidas, la función de seguridad, los materiales del producto, las condiciones ambientales, las protecciones redundantes o externas y muchas otras variables.
El cálculo del nivel de rendimiento (PL) como parte de la evaluación de riesgos es clave. Al trabajar con Emerson, los ingenieros y fabricantes de máquinas tienen acceso constante a las bibliotecas de parámetros de seguridad en el formato de la base de datos SISTEMA, incluyendo los certificados.
Proporcionamos a las bibliotecas, actualizadas continuamente, datos de confiabilidad de los productos neumáticos de AVENTICS para la integración en el software SISTEMA a partir de la versión 2.0 o superior en: Entrada, Lógica o Salida.
Preguntas frecuentes sobre seguridad en las máquinas
Si la seguridad de una máquina depende de que un control funcione correctamente, esto se puede denominar “seguridad funcional”. Las partes activas del control son el enfoque principal, es decir, los componentes que detectan una situación peligrosa (registro de señal, “I” = entrada), generan reacciones adecuadas (evaluación, “L” = lógica) e implementan medidas confiables (ejecución, “O” = salida). Entonces, el término “control” hace referencia a todo el sistema de procesamiento de señales.
A nivel mundial, y casi sin excepción, las directrices legales para el diseño y el funcionamiento de máquinas exigen una evaluación de riesgos para identificar posibles peligros, minimizar los riesgos y cumplir con los requisitos de salud y seguridad aplicables. El proceso ayuda a determinar el tipo y la calidad de las medidas preventivas o protecciones.
Al igual que otras tecnologías, también es necesario considerar la neumática en el proceso para reducir el riesgo residual a un nivel aceptable. Esto depende del nivel de prestaciones requerido (PLr), de la estructura completa y de la categoría necesaria. De acuerdo con la norma ISO 13849, se necesita lo siguiente:
Una estructura de uno o dos canales (redundante)
Seguridad básica y comprobada
Los valores MTTFD bajos y altos (dependen de la aplicación) y el valor B10 forman parte de nuestra declaración; el valor B10 y el número de funcionamiento en conjunto permiten calcular el MTTFD
Una cobertura de diagnóstico (DC)
Observación de falla de causa común (CCF)