Bombas
Mejore la producción y el mantenimiento con mejor información sobre el estado de la bomba a través de su operación química.
El mantenimiento de la bomba es una parte crucial de operar con eficiencia y mantener la disponibilidad, pero detectar las señales de falla en la bomba puede ser difícil a través de controles manuales poco frecuentes. Las soluciones de Emerson para bombas le permiten detectar el funcionamiento anormal y las fallas inminentes, lo cual permite efectuar el mantenimiento según las condiciones. Con información las 24 horas, los 7 días de la semana, sobre la condición de la bomba, los técnicos del equipo rotativo y los operadores de consolas pueden tomar medidas correctivas oportunas para asegurar la producción continua.
La detección temprana de la cavitación de la bomba es esencial porque puede aumentar el riesgo de vibración que podría finalmente provocar la falla del sello. Emerson ofrece una selección de transmisores y sensores de vibración y presión para líneas de succión y descarga, además de la integración simplificada con la tecnología de Asset Management Software (AMS) para detectar efectivamente las condiciones de cavitación y mantener las bombas funcionando de manera confiable.
A menudo las bombas de proceso para aplicaciones de servicio sucio usan un filtro de succión para limitar el daño que provocan los residuos excesivos pero cuando se tapona el filtro, puede restringir el flujo, y eventualmente provocar cavitación, alta vibración y falla del sello. Los transmisores de presión diferencial de Emerson pueden detectar la restricción del flujo y brindar alertas oportunas para que el problema se pueda corregir sin dañar la bomba.
La desalineación, el desgaste de los rodamientos, la cavitación y la turbulencia son algunos de los factores que pueden producir una vibración excesiva, y finalmente, provocar la falla de la bomba. Emerson ofrece un software de monitorización y protección de avanzada que brinda mediciones en línea de la temperatura de los rodamientos y de la vibración, inclusive un análisis mediante espectro y forma de onda para monitorizar de manera efectiva la condición de la bomba. Con la monitorización en línea, puede usar el tiempo que ahorra detectando preocupaciones para resolver los problemas reales de la bomba.
La monitorización inadecuada de los niveles de enjuague de sellos auxiliares puede provocar condiciones de bajo nivel o alto nivel perdidas, lo que causa problemas mecánicos que finalmente conduce a fallas en las bombas de proceso. Además, el uso de controles o interruptores manuales tradicionales en base a rutas para medir los niveles y las presiones del yacimiento puede ser infrecuente y consumir tiempo. La monitorización en línea de los yacimientos de enjuague de sellos auxiliares mediante transmisores remotos especializados puede mitigar las fallas y reducir los costos de mantenimiento.
Las fugas de hidrocarburos de bombas de proceso intermitente puede ser costosas para su operación y el entorno circundante, especialmente los patios de tanques y otras áreas remotas cuando no hay nadie cerca que detecte la fuga. Las soluciones de red inalámbricas de detección de fugas combinan la tecnología de transmisores inalámbricos con sensores de hidrocarburos avanzados que se disparan al primer signo de fuga, minimizando de esta manera el impacto del incidente y manteniendo el cumplimiento con las regulaciones.