Purgadores de vapor
Ahorre un 5% o más en costes de vapor con un sistema inalámbrico automatizado para hacer un seguimiento del estado del purgador y el rendimiento en tiempo real.
Las comprobaciones manuales esporádicas y un mantenimiento efectivo limitado pueden ocasionar un fallo muy costoso de los purgadores. De hecho, las fugas en purgadores pueden ser responsables de pérdidas de hasta un 5-10% del coste de la energía para la producción de vapor debido a la demora desde el fallo hasta el diagnóstico y mantenimiento adecuado. Los transmisores acústicos inalámbricos de Emerson son fáciles de instalar y pueden ayudar a supervisar el rendimiento del purgador en tiempo real y así eliminar las rondas manuales y reducir drásticamente el gasto en energía.