Los campos de pilas de lixiviación siempre tuvieron problemas con la baja recuperación de metales. Tradicionalmente, los campos de lixiviación se han monitorizado manualmente y la pérdida de caudal y control solo la detectaba el personal durante las inspecciones. La mejora del desempeño general de la plataforma de lixiviación requeriría más personal, lo que crea riesgos de seguridad asociados a la exposición prolongada. El tamaño y la ubicación de la mayoría de los campos de lixiviación también plantean dificultades para obtener datos precisos con controles manuales, especialmente en condiciones peligrosas en las que es primordial optimizar el caudal de solventes y estabilizar las bacterias.
Emerson ofrece una amplia gama de tecnologías inalámbricas para ayudarle a automatizar sus operaciones de lixiviación. Proporciona una visibilidad completa del campo de pilas de lixiviación y ayuda a detectar líneas obstruidas e inundaciones, a monitorear y controlar la distribución uniforme del ácido, a prevenir inestabilidades en la pila y a proporcionar una mejor comprensión de la eficiencia de la lixiviación.
Soluciones de medición inalámbricas para campos de lixiviación
Optimice el desempeño de las pilas de lixiviación con un mejor conocimiento de la distribución química.
DeltaV para aplicaciones de minería y minerales
Soluciones de automatización de campos de lixiviación para optimizar la recuperación de metales.
Válvulas Keystone
Mejore la recuperación de los campos de lixiviación con soluciones de válvulas de confianza.
Aunque los procesos de extracción por solventes y electrobtención (SX/EW) ofrecen menores costos de inversión y operativos para la recuperación de cobre, la recuperación constante de este sigue siendo un reto. En la extracción por solventes, mantener la estabilidad del proceso es difícil. En la electrobtención, los cortocircuitos no detectados entre el ánodo y el cátodo pueden hacer perder mucha energía, tiempo y dinero.
Con los transmisores inalámbricos de temperatura de Emerson, los operadores de la planta pueden detectar anormalidades en el voltaje del cátodo y obtener información valiosa sobre cortocircuitos mucho antes de las rondas diarias del operador, lo que incrementa de esta manera la eficiencia de la corriente en el proceso general y la rentabilidad operativa.
Soluciones de medición inalámbricas SX/EW
Obtenga información sobre sus procesos de extracción por solventes y electrobtención.
DeltaV para aplicaciones de minería y minerales
Aproveche las soluciones de automatización para la extracción por solventes y la electrobtención.
En el entorno actual donde se hace más con menos, mantener la disponibilidad de los activos es difícil de lograr con personal reducido, presupuestos más pequeños y la incapacidad de detectar fallas tempranas, determinar las causas y planificar el mantenimiento bajo sus propios términos. La solución de monitorización de la condición fácil de operar de Emerson ofrece la detección más temprana de fallas inminentes, para poder tomar decisiones de reparación veloces y precisas antes de que se produzcan paradas imprevistas y optimizar de esta manera los costos de mano de obra de mantenimiento y simplificar la capacitación del operador.
Soluciones de gestión del desempeño de activos
Monitorización de la condición y gestión mejorada del desempeño de sus activos mineros críticos fijos y móviles.
In an Oil & Gas Engineering article, Emerson’s Ali Babakr and David Macedonia explain the value of NACE Standards for understanding corrosion resistance.
ver másArtificial intelligence (AI) and machine learning (ML) are rapidly changing the way organizations leverage analytics. These systems enable complex analysis that human beings simply cannot perform manually, making it possible to solve difficult problems and identify actionable strategies to improve production, efficiency, sustainability, and safety. Undergirding this analytics solution is a...
ver másMining and refining copper into the purity required poses safety, efficiency, and reliability challenges for global miners.
ver másPreguntas frecuentes sobre el procesamiento metalúrgico
Los mineros pueden conseguir una recuperación de metales mayor y más constante al automatizar la monitorización de las pilas de lixiviación.
Los mineros pueden mejorar la seguridad del personal al implementar soluciones inalámbricas de monitorización de los campos de lixiviación.
La monitorización remota o la monitorización remota de activos es una herramienta crítica para la minería, ya que los activos mineros están geográficamente dispersos. Consiste en la recopilación de datos de activos mineros móviles que proporcionan el estatus y el desempeño a distancia.
La monitorización de la condición es una herramienta que evalúa el estado y la integridad de las máquinas. Implica varios tipos de adquisición de mediciones y proporciona los detalles de diagnóstico necesarios para predecir la falla de la máquina. La monitorización de la condición puede aplicarse a apiladoras, palas de cable eléctrico, trituradoras, cintas transportadoras y otros tipos de máquinas.