Asegure el éxito de los proyectos y optimice la producción durante la vida útil de la plataforma.

Plataformas

Asegure el éxito de los proyectos y optimice la producción durante la vida útil de la plataforma.

Construya y opere su plataforma para una producción óptima

El diseño, la construcción y la operación de las plataformas en alta mar puede ser costoso, complejo y muy susceptible de sufrir riesgos financieros. Si bien es crítico llegar al primer petróleo a tiempo y cumpliendo el presupuesto, también es importante seguir proporcionando la información sobre la capacidad de la reserva. Conectarse de manera temprana con expertos de Emerson puede ayudarle a asegurarse de que está diseñando y operando en forma rentable su plataforma, para obtener el máximo valor de suministro desde el FEED, pasando por el arranque y durante la vida útil de la plataforma.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Construya y opere su plataforma para una producción óptima

Noticias y estudio de casos

Model Predictive Control is Applied to Optimize Gas Lift Operation on Producing Oil Wells

Seismic to Simulation Solutions Help Operators Make Better Decisions, Leading to Better Returns on Investment

Documentos relacionados

Lo último

El nuevo transmisor inalámbrico de Emerson proporciona una flexibilidad sin precedentes para el...

El Rosemount 802 Transmisor multidiscreto inalámbrico de entradas o salidas permite el control remoto de activos que ayuda a reducir costos...

Emerson celebra 150 años de innovación en válvulas y protección contra la sobrepresión de Crosby

Las válvulas de alivio de presión de Crosby mejoran la seguridad y aumentan el tiempo de actividad al ofrecer una protección del exceso de...

La mejora del software Edge ayuda a proteger los datos y garantiza la visibilidad continua de los...

El DeltaV™ Edge Environment de Emerson se actualizó para incluir una nueva función “Store and Forward” (Almacenar y reenviar) que minimiza el...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.