Embalaje en blíster

Embalaje en blíster

Proteja sus productos contra contaminantes, fugas y rasgaduras con soluciones seguras de embalaje en blíster.

Controles y sellados para un embalaje más seguro que no se rasgue

Las soluciones de Emerson para embalaje en blíster pueden mejorar los tiempos de ciclo, hacer más eficiente el consumo de energía y garantizar un tiempo productivo predecible. Las uniones de plástico precisas y la tecnología de detección de fugas trabajan juntas para garantizar sellados seguros, inviolables para alimentos, productos de consumo y aplicaciones de embalaje de productos farmacéuticos.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Controles y sellados para un embalaje más seguro que no se rasgue

Soluciones de embalaje en blíster

Llenado y formación de bandejas

Emerson diseña cilindros y válvulas que controlan el movimiento, el aire y el vacío para dar forma y sellar bandejas de productos. Las válvulas proporcionales también aseguran un control preciso de la película plástica que sella el producto dentro de las bandejas formadas.

Nuestros componentes garantizan el movimiento secuencial en toda la línea para ayudar a reducir el tiempo de inactividad. Nuestra herramienta Numasizing puede ayudarle a predecir las velocidades del ciclo y el consumo de energía para optimizar la eficiencia de la maquinaria. Para acelerar el tiempo de arranque, trabaje con nuestros expertos de la aplicación para construir sus maquinarias con más eficiencia y menores plazos de entrega. 

Película y sellado del empaque

La tecnología de soldadura por ultrasonido de Emerson crea sellos de etiqueta de conformidad seguros para embalajes en blíster y en forma de concha. Cumpla con las exigencias de la producción de altos volúmenes con ciclos de soldadura rápidos y menor cantidad de productos rechazados. Al eliminar los insumos, puede reducir la cantidad de materiales y el tamaño de los paquetes, recortando costos en toda la cadena de valor. El sellado ultrasónico proporciona hasta un 25 % de ahorro de energía, reduce la huella de carbono hasta en un 75 % y es compatible con materiales reciclables y biológicos.

Prueba de hermeticidad

Detección avanzada de fugas y sistemas de rechazo para una amplia variedad de aplicaciones que incluyen alimentos, bebidas y productos farmacéuticos. Nuestros sistemas en línea detectan LPG, R134a, CO2, N2O, DME y más, e inmediatamente rechazan envases con fugas para evitar incendios, riesgos de salud y contaminación. Gracias a las verificaciones 100 % en línea, ofrecemos análisis al instante con resultados muy sensibles y precisos que optimizan la calidad, mejoran el cumplimiento y reducen los costos.

Calidad de la energía

La energía puede ser una variable dinámica a la hora de automatizar el proceso de embalaje. Establezca y mantenga un control de calidad total sobre la energía en todas sus operaciones con los productos Emerson de alimentación. Estabilice, controle y administre las necesidades de energía de su equipo desde la entrada del servicio hasta los puntos de uso en todas sus instalaciones. Encienda sus aplicaciones de embalaje con nuestra línea de acondicionadores de potencia, filtros, transformadores y productos de UPS. Trabaje junto con nosotros para evitar el tiempo de inactividad costoso debido a caídas de tensión y cortes de energía.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.