Los sistemas de alcantarillado se utilizan para transportar aguas residuales de hogares e industrias a las plantas de tratamiento de agua. Hay alcantarillados de canal abierto y de tubería cerrada, pero su funcionamiento es bastante similar. Para un técnico de instrumentación, estas aplicaciones son muy desagradables de manejar, por lo que la instalación debe ser rápida y sencilla. El transmisor de nivel y caudal Rosemount 1208 proporciona mediciones de nivel precisas y confiables de alcantarillados, y su carcasa de PVDF es resistente a la inmersión, acumulación y condensación.