El nuevo maestro IO-Link reduce los costes de hardware y prepara para el futuro los sistemas de válvulas neumáticas con integración IIoT

Maestro IO-Link G3

El nuevo maestro IO-Link reduce los costes de hardware y prepara para el futuro los sistemas de válvulas neumáticas con integración IIoT Imagen de alta resolución

Los clientes pueden reducir los costes incluyendo varios maestros IO-Link en una sola plataforma Fieldbus G3

NOVI, Mich. (31 de agosto de 2023) : Emerson presentó un nuevo maestro IO-Link clase A que ofrece a los clientes una solución rentable para la conectividad de sensores inteligentes y analógicos en la plataforma fieldbus AVENTICS™ serie G3. El maestro IO-Link G3 es adecuado para arquitecturas de máquinas con muchos sensores y válvulas neumáticas, y en las que es importante disponer de una comunicación de datos digitales fiable entre los dispositivos de campo, como los sensores y el controlador de la máquina. Las áreas de aplicación incluyen la industria del automóvil, la fabricación de neumáticos, la industria alimentaria y de bebidas, de embalaje y metalúrgica.

IO-Link es una tecnología de E/S normalizada internacionalmente (IEC 61131-9) para la comunicación a nivel de sensor/actuador en el control de máquinas. Durante la sustitución, los dispositivos IO-Link pueden identificarse y configurarse automáticamente, lo que ahorra tiempo de mantenimiento. El maestro IO-Link proporciona control de válvulas neumáticas mediante comunicación directa de datos digitales con el controlador de la máquina. Ofrece diagnósticos basados en eventos y mapeados de E/S, ambos requisitos importantes de mantenimiento predictivo para aplicaciones de la Industria 4.0 y del Internet industrial de las cosas (IIoT).

Al añadir las capacidades IO-Link a nuestros sistemas de válvulas, nuestros clientes pueden incluir varios maestros IO-Link en una sola plataforma Fieldbus G3, ahorrando costes de hardware, lo que permite a nuestros clientes estar preparados para el futuro y posicionados para los requisitos de las aplicaciones de la Industria 4.0/del IIoT.

Los clientes pueden reducir el número de nodos de comunicación para recortar gastos. El maestro IO-Link G3 está optimizado para aplicaciones ricas en sensores con ocho puertos de clase A por módulo para admitir varios sensores analógicos estándar e inteligentes IO-Link. El maestro IO-Link puede distribuirse a una distancia de hasta 30 metros del G3. Junto con la longitud máxima del cable IO-Link de 20 metros, los sensores pueden situarse a una distancia total de hasta 50 metros de la plataforma fieldbus G3. Como resultado, se reduce el costo del material y las máquinas están más optimizadas porque se necesitan menos cables.

El maestro IO-Link ofrece una solución Emerson completa. Los clientes pueden experimentar los beneficios de integrar el IIoT en sus sistemas conectándose a los sistemas de válvulas serie AV03/AV05 y 500 compatibles con IO-Link, los reguladores de presión electroneumáticos serie EV12 y EV18, las válvulas proporcionales serie 617 Sentronic LP y serie 614 Sentronic PLUS, los eyectores de vacío compactos inteligentes serie ECD-IV y ECD-LV, los sensores de medición de distancia serie SM6-AL, los sensores de proximidad magnética serie ST4-2P, los sensores de presión serie PE5 y PE7 y los sensores de caudal serie AF2. Además, las soluciones IO-Link de clase B pueden admitirse con un adaptador T opcional.

La G3 es la única plataforma electrónica fieldbus para sistemas de válvulas neumáticas que contiene una pantalla gráfica utilizada para la configuración, la puesta en marcha y el diagnóstico. Ofrece mejoras en el rendimiento y reduce el mantenimiento tanto para los fabricantes de equipos originales (Original equipment manufacturers, OEM) como para los usuarios finales. El maestro IO-Link G3 también se puede configurar con el servidor web G3. La plataforma electrónica ofrece un fácil acceso a las conexiones, por lo que es sencilla de montar, instalar, poner en marcha y mantener. La funcionalidad de la G3 permite que los controladores lógicos programables activen y desactiven eficientemente las válvulas y envíen datos de E/S desde los sensores, luces, relés, válvulas individuales u otros dispositivos de E/S mediante varias redes industriales.

Otros beneficios incluyen la compatibilidad con toda la gama G3 de interfaces de válvulas, incluidas las series 501, 502, 503 (ISO 15407-2), 2035, 2002, 2005, 2012 y 511, 512, 513 (ISO 5599-2). El maestro IO-Link G3 es compatible con los protocolos ampliamente utilizados EtherNet/IP™ DLR y PROFINET™. Hay disponibles protocolos adicionales a petición de los interesados.

Para obtener más información, visite Emerson.com/en-us/catalog/aventics-g3

Medios de comunicación:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con la unidad de negocios de Emerson Automation Solutions a través de TwitterFacebookLinkedIn YouTube

Sobre Emerson 
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa global de software y tecnología que ofrece soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. Emerson es un líder en automatización que ayuda a fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad por medio de su cartera de automatización sin igual, incluyendo su participación mayoritaria en AspenTech. Para obtener más información, visite Emerson.com.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.