La serie HV-7000 de TESCOM de Emerson establece un nuevo estándar para los vehículos impulsados por hidrógeno Imagen en alta resolución
Con un diseño resistente a la contaminación, la serie HV-7000 de TESCOM proporciona un suministro de presión estable en todas las condiciones de caudal con una vida útil más larga
FLORHAM PARK, N.J.(29 de abril de 2024) - Emerson ha lanzado el regulador reductor de presión de dos etapas , diseñado para maximizar la eficiencia del combustible y mejorar la fiabilidad de los vehículos impulsados por hidrógeno. Los reguladores de la serie HV-7000 son fáciles de instalar y proporcionan un suministro de presión estable, alta fiabilidad y larga vida útil para vehículos pesados propulsados por pilas de combustible o motores de combustión de hidrógeno.
El HV-7000 incorpora una reducción de presión en dos etapas y una junta positiva diseñada para suministrar hidrógeno a la pila de combustible a una presión óptima en todas las condiciones de caudal, incluso cuando se agota el tanque de almacenamiento de hidrógeno del vehículo. La reducción de presión en dos etapas disminuye significativamente la característica de entrada decreciente en comparación con los reguladores de una etapa, mientras que el diseño de junta positiva ofrece un desempeño de cierre superior. Juntas, estas características pueden minimizar los costos de abastecimiento de combustible, así como el riesgo de fallo de los componentes posteriores aguas abajo y el tiempo de inactividad.
“Los vehículos fiables con una eficiencia de combustible superior son activos valiosos que minimizan el costo total de propiedad y maximizan el tiempo en carretera para las empresas que operan flotas de camiones o autobuses propulsados por hidrógeno”, dijo Fabrice Jannet, director de desarrollo de negocio para el hidrógeno con el negocio de automatización discreta de Emerson. “Una flota rentable empieza por los componentes. Por eso, la serie HV-7000 de TESCOM está diseñada para el sector de la automoción, con una serie de características innovadoras que aumentan la eficiencia y la fiabilidad del combustible de hidrógeno en un diseño fácil de instalar para los integradores de sistemas”.
La causa más común de fallo de los reguladores es la contaminación, que puede dañar los materiales blandos, como asientos y juntas, provocando fugas y paradas del vehículo. Las características del HV-7000, como los vástagos de válvula atados, los filtros integrados y las juntas redundantes patentadas, hacen que el regulador sea resistente a la contaminación, lo que mejora la vida útil del vehículo y prolonga el tiempo en carretera.
El diseño de junta redundante prolonga la vida útil del ciclo si una junta sufre desgaste, el filtro atrapa las partículas sólidas producidas durante la instalación antes de que puedan entrar en contacto con los materiales blandos y el vástago de la válvula atado contrarresta la contaminación y el desgaste del asiento. Prevenir la contaminación y las fugas resultantes puede ayudar a evitar pérdidas de combustible, riesgos para la seguridad, daños en los sistemas y paradas de los equipos.
Además de sus ventajas para el usuario del vehículo, el HV-7000 también está diseñado para ayudar a los fabricantes e integradores de sistemas de pilas de combustible a montar el regulador en su sistema lo más rápidamente posible. El regulador es compacto y ligero, con una forma plana y orificios de montaje diseñados específicamente para montar el regulador contra otras superficies planas del sistema. Esta facilidad de instalación ayuda a reducir los costos de fabricación y adquisición y facilita la ampliación a medida que aumentan los volúmenes de producción, en comparación con otras tecnologías de regulación de la presión.
Para obtener más información sobre los reguladores reductores de presión de la serie HV-7000 de TESCOM, visite .