El software de gestión de yacimientos Roxar Tempest 8.2 brinda mitigación de los riesgos, apoyo para la toma de decisiones e integración del flujo de trabajo desde la geociencia hasta la producción.
Imagen de alta resolución
El Roxar Tempest™ 8.2 viene con extensiones Big Loop™ y con una integración mayor para las aplicaciones de terceros, lo que lleva a los ingenieros de yacimientos más allá de las capacidades tradicionales de simulación de caudal y ofrece una mayor certidumbre del proyecto por medio de los análisis de riesgo mejorados.
STAVANGER, NORWAY (8 de mayo de 2018) – Emerson ha lanzado el Roxar Tempest™ 8.2, la última versión de su software de gestión de yacimientos, lo que aporta herramientas avanzadas de análisis de incertidumbres, un mayor respaldo al flujo de trabajo de Big Loop™ y un mejor análisis de riesgos y estimaciones de reservas desde el análisis sísmico hasta el flujo de trabajo de simulación. El anuncio también fortalece el portafolio del software de exploración y producción (E&P) de extremo a extremo de Emerson, lo que ayuda a los operadores a lograr un rendimiento del cuartil superior y una mayor certeza del proyecto con respecto a los objetivos de inversión y operativos dentro de los yacimientos nuevos y ya establecidos.
Mejoras en el flujo de trabajo de Big Loop dentro de Tempest ENABLE, la gestión de la incertidumbre y el módulo de coincidencia de historiales de Emerson, se centran en una mayor conectividad con otros ecosistemas de TI, que conducen a una integración más cercana entre la geología y la ingeniería, en una configuración más simple del flujo de trabajo y en un análisis mejorado del riesgo y la incertidumbre. Para lograr este objetivo, el sistema ahora es compatible con los simuladores Nexus* y CMG, sistemas de colas de grupos, como LSF, PBS y UGE, y es más fácil de conectar a aplicaciones internas y de terceros en el flujo de trabajo. El posprocesamiento y el análisis de los enfoques de Big Loop también están completamente integrados.
El Tempest MORE 8.2, el simulador de yacimientos, ahora puede manejar plantas de recuperación de gas líquido, lo que permite calcular la producción de gas licuado de petróleo (GLP) y líquidos de gas natural (LGN). Además, se mejoró el modelo de los procesos físicos para el caudal del orificio cerca del pozo y para múltiples tipos de fluidos simultáneos. Todos los resultados se pueden ver en el módulo Tempest VIEW.
“Lo que destaca Roxar Tempest es nuestro compromiso para ir más allá de la simulación tradicional de caudal y generar un flujo de trabajo automatizado que se amplíe upstream dentro del modelo geológico y downstream dentro de la gestión de producción y la economía para lograr un conocimiento más consistente del yacimiento y una mayor certidumbre en el proyecto", expresó Kjetil Fagervik, vicepresidente de desarrollo de productos del software Roxar en Emerson Automation Solutions. “Con el Tempest 8.2, estamos un paso más cerca de lograrlo, al integrar nuestro flujo de trabajo Big Loop aún más dentro del conjunto de gestión de yacimientos, y al ampliar las capacidades de MORE, y brindar la mejor mitigación de riesgos, apoyo a las decisiones, integración del flujo de trabajo y estimaciones de las reservas desde la geociencia hasta la producción.
El flujo de trabajo de Big Loop es la base del proceso de modelado y caracterización de yacimientos de Emerson, al integrar estrechamente los dominios estáticos y dinámicos y propagar la incertidumbre desde la caracterización sísmica hasta el modelado y la simulación geológica. Las incertidumbres de los yacimientos se capturan y se modifican como parámetros de entradas, lo que crea un conjunto de modelos de yacimientos realistas que se cargan en el simulador de yacimientos. Esto permite tener un mejor entendimiento de la geometría del yacimiento, estimaciones más confiables de las reservas y decisiones mejor informadas para futuros escenarios de desarrollo en el campo.
Los usuarios del Tempest 8.2 también contarán con las capacidades de posprocesamiento adicionales a través del Tempest VIEW. Esto incluye todo el soporte para la salida del simulador CMG más avanzada, la creación directa de presentaciones en PowerPoint y el mejor análisis simplificado y visualización de fallas.
El Roxar Tempest, que se instala en Windows y Linux y opera junto con el Roxar MS, la solución de modelado y caracterización de yacimientos de Emerson, es un software integrado que ofrece una amplia variedad de funciones de ingeniería de yacimientos y se usa en cientos de instalaciones en todo el mundo. Todos los módulos se pueden implementar juntos o separados dentro de flujos de trabajo de simulación de terceros. Para más información sobre el Tempest 8.2 visite www.emerson.com/ReservoirEngineering
*Nexus es una marca de Landmark (Halliburton)