Las pantallas industriales RXi son vívidas, receptivas y modulares, y ofrecen un alto desempeño incluso en entornos de operación adversos y difíciles
CHARLOTTESVILLE, Va. (27 de enero de 2020) -- Emerson lanzó el nuevo portafolio de productos panel PC y pantallas industriales RXi para monitorizar, visualizar y mejorar los procesos de producción diarios en ciencias de la vida, metales y minería, energía y agua, y manufactura y maquinarias. Un diseño modular es indispensable para la plataforma de las pantallas industriales, lo cual permite que los usuarios seleccionen la configuración correcta según las necesidades de la aplicación y minimizar el costo del ciclo de vida a través de la flexibilidad, capacidad de servicio y capacidad de actualización en el campo. Asimismo, las pantallas vívidas y receptivas mejoran las capacidades del operador para tomar mejores decisiones.
Las pantallas industriales RXi están diseñadas para trabajar con las soluciones del controlador lógico programable (PLC), el controlador programable de automatización (PAC) y los sistemas de control de terceros. El portafolio de pantallas industriales RXi incluye diseños físicos estandarizados para minimizar la variedad de recortes de los comportamientos que son obligatorios para las aplicaciones de OEM, lo que hace que cada pantalla sea fácil de reemplazar y actualizar en el campo, sin necesidad de modificar gabinetes existentes ni de instalar otros nuevos.
«Con esta línea de pantallas industriales modulares, nuestros clientes pueden alcanzar la misma experiencia, aspecto y sensación, sin tener en cuenta el tamaño o la aplicación», explicó Kori Price, gerente de producto para pantallas industriales y plataformas de computación de Emerson Automation Solutions. «Lo mejor de todo es que este nuevo portafolio es resistente y no sacrifica el desempeño ni la flexibilidad».
Los tres tipos de pantalla ofrecen opciones para una variedad de aplicaciones:
· El panel PC RXi incluye una PC de alto desempeño y resistencia con capacidades poderosas de computación.
· El monitor industrial RXi funciona con la mayoría de las PC industriales o comerciales para la visualización de la planta.
· El panel web RXi admite aplicaciones alojadas en la Web.
Las pantallas están disponibles en tamaños que van de 7 a 24 pulgadas, con una plataforma única y escalable para una variedad de operaciones y aplicaciones. Las funciones claves de todos los modelos incluyen pantallas multitáctiles con capacidades de proyección nítidas que se pueden operar a temperaturas de 20 a 65 grados Celsius (de -4 a 149 grados Fahrenheit) y pantallas opcionales que se pueden leer a la luz del sol, en tamaños seleccionados.
El portafolio tiene múltiples certificaciones por el alto desempeño en entornos agresivos y cuenta con la certificación IP66 de protección contra el polvo y chorros fuertes de agua.
Para más información sobre el portafolio de Panel PC y pantallas industriales RXI, visite www.Emerson.com/IndustrialDisplays.
Medios de comunicación:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial
Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con la unidad de negocios de Emerson Automation Solutions a través de TwitterFacebookLinkedIn YouTube
Sobre Emerson
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa global de software y tecnología que ofrece soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. Emerson es un líder en automatización que ayuda a fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad por medio de su cartera de automatización sin igual, incluyendo su participación mayoritaria en AspenTech. Para obtener más información, visite Emerson.com.