El nuevo sistema láser Branson™ GLX-1 de Emerson es ideal para ensamblar componentes de plástico pequeños, complejos y, con frecuencia, delicados con soldaduras limpias, precisas y de alta resistencia.
High resolution image
El sistema GLX-1 de Branson ofrece una solución de proceso para una soldadura precisa, limpia, repetible y sin vibraciones
DÜSSELDORF , Alemania (19 de octubre de 2022) — Hoy Emerson presentó su nueva soldadora por láser Branson™ GLX-1 en K 2022, la feria mundial de plásticos. Desarrollada para cumplir con la creciente demanda de unir componentes de plástico pequeños, complejos y, con frecuencia, delicados, el GLX-1 es un sistema eficiente, altamente automatizado y conectado que maximiza la eficiencia y optimiza la eficacia del equipo.
La versatilidad del GLX-1 permite tener una mayor libertad de diseño y unir componentes con contornos tridimensionales en aplicaciones de piezas pequeñas para los mercados de la medicina, la electrónica, la automoción y los electrodomésticos.
El sistema GLX-1 usa la tecnología de soldadura por láser Simultaneous Through-Transmission Infrared® (STTlr ®) de Emerson, que ofrece una resistencia y una estética de la soldadura superiores a las que son posibles con la mayoría de los demás métodos de soldadura. Un control preciso significa que puede incluso soldar polímeros de alto rendimiento o mezclados de forma segura y eficaz. Los tiempos de ciclos tan cortos como de 0,5 segundos, dependiendo de la aplicación, permiten una producción de gran volumen.
La nueva soldadora GLX-1 ocupa poco espacio y se integra sin problemas a los sistemas de unión automatizados. Está diseñada para conectarse fácilmente con las redes de toda la planta, proporcionando datos operativos procesables a través de interfaces USB y OPC-UA. La interfaz hombre-máquina (HMI) con pantalla táctil de 12 in. está montada en un brazo colgante giratorio para facilitar la visualización en ángulos convenientes. Ofrece seguridad aumentada, con 99 niveles de protección por contraseña personalizables.
Están disponibles de uno a tres bancos de láser, con un máximo de 125 vatios de potencia cada uno. El accionamiento neumático proporciona 400, 600 o 1800 newtons de fuerza de sujeción en longitudes de carrera máximas de 75 y 152 milímetros, respectivamente. El control de la fuerza es de bucle cerrado para aumentar la precisión.
Hay una creciente demanda de componentes plásticos alta calidad más pequeños y más intrincados, que con frecuencia alojan componentes electrónicos sensibles en una serie de mercados importantes”, afirmó Emma Wood, gerente global de Emerson Automation Solutions. "La nueva soldadora láser GLX-1, que ofrece uniones fuertes y limpias y funciones de conectividad avanzadas en un paquete extremadamente compacto, permite a los fabricantes diseñar y producir de forma eficiente productos de la más alta calidad".