Nuevo Controlador SIMOTION disponible con la nueva versión de Movicon.NExT Imagen de alta resolución
El nuevo Movicon.NExT™ 4.1.333 está disponible con un nuevo controlador para el control de movimiento para Siemens SIMOTION con el que el usuario ahora puede tener ventaja absoluta de la flexibilidad, adaptabilidad, seguridad y el fácil uso de la plataforma de automatización avanzada Movicon.NExT. El nuevo controlador Movicon.NExT para SIMOTION es excepcionalmente fácil de usar, flexible y eficiente en su capacidad de comunicación, por lo que le permite al usuario de Siemens SIMOTION actualizar y trabajar con Movicon.NExT rápidamente y con mínima integración.
Una vez que el usuario haya configurado los parámetros de su dispositivo para comunicarse con la interfaz del usuario de los controladores, el único requerimiento es usar un archivo “.sti”, que se produce fácilmente con el programa Siemens SIMOTION SCOUT. Este archivo define las variables del proyecto en el software de Emerson SCADA correspondiente a las variables del dispositivo a ser leído y/o escrito. Una vez que las variables hayan sido importadas, no es necesaria otra configuración para poder leer/escribir la información del dispositivo. Mejorando aún más la simplicidad, las variables del dispositivo se abordan en el controlador por sus nombres y no con direcciones crípticas. El controlador también puede ser configurado para comunicarse con múltiples dispositivos, lo que hace un proceso rápido y directo de total integración.
Una vez iniciado el proyecto, el controlador pregunta al dispositivo por la dirección o las variables de los dispositivos para minimizar la longitud de los mensajes enviados al dispositivo.
El nuevo controlador Movicon.NExT ha sido probado con el dispositivo SIMOTION D455-2 DP/PN, una unidad de control "basada en el controlador" para aplicaciones múltiples.
Los usuarios que deseen utilizar el nuevo controlador pueden descargar aquí el Movicon.NExT 4.1.333.
Para clientes alrededor del mundo, la plataforma de automatización avanzada de Movicon.NExT versión 4.1.333 está disponible en chino, inglés, italiano y alemán.