ASCO™ 34900014

108,70 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

PRESSURE SWITCH G1/4 0,2-6BAR WO PLUG

Pipe/Port Type & Size
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Type
Accessories
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 6 bar

Merkmale

  • Ausführungen mit oder ohne Schutz- und Statusanzeige erhältlich
  • Lageunabhängiger Einbau
  • Umgebungstemperaturbereich: -10 °C bis +60 °C

Dokumentation und Zeichnungen