Micro Motion-P-HP-Coriolis

Micro Motion Coriolis Durchfluss-Messsystem für Hochdruckanwendungen

Produktbeschreibung

Das Coriolis Durchfluss-Messsystem für Hochdruck ist die ideale Lösung für herausfordernde Hochdruckprozesse in Anwendungen wie der Chemikalieneinspritzung auf Offshore-Plattformen. Eine präzise, reproduzierbare Messung sorgt für eine präzise Zuführung von Chemikalien im Bohrloch.

Produkte

Search
1-6 von 6 Produktergebnissen
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Durchflussrate
Bis zu 504 kg/h (1110 lb/h)
Massedurchfluss von Flüssigkeiten − Messgenauigkeit
bis zu ±0,1 % bei Standardbedingungen
Massedurchfluss von Flüssigkeiten− Reproduzierbarkeit
bis zu ±0,05 % bei Standardbedingungen
Dichte von Flüssigkeiten − Messgenauigkeit
bis zu ±0,001 g/cc bei Standardbedingungen
Temperaturbereich
± 1 °C ±0,5 % des Messwerts bei Standardbedingungen
Druckbereich
Bis zu 15.375 psi (1060 bar)

Merkmale

  • Überragende Leistungsmerkmale in Hochdruckanwendungen
  • Ein einzelnes Messsystem für zuverlässige und reproduzierbare Messungen von Massedurchfluss, Volumendurchfluss, Dichte, Konzentration und Temperatur.
  • Die besten praktischen Coriolis-Leistungsmerkmale bei Betriebsdrücken bis 15.375 psi (1060 bar).
  • Durch das Fehlen beweglicher Teile, die verschleißen können oder ausgetauscht werden müssen, wird der Wartungsaufwand minimiert und die Zuverlässigkeit langfristig erhöht.
  • Maximale Verfügbarkeit mittels Smart Meter Verification zur Prüfung der Systemintegrität, ohne dass das Messsystem außer Betrieb genommen werden muss.
  • Entspricht allen Installationsanforderungen und ist in 2-Leiter-Ausführung für den Direktanschluss (keine Auswerteelektronik erforderlich), in Edelstahl und als Auswerteelektronik 5700 erhältlich.
  • Drastische Senkung der Betriebsausgaben, indem übermäßige Einspritzung von wertvollen Chemikalien reduziert wird.

Dokumentation und Zeichnungen