Cuando surgen problemas mecánicos con activos de producción críticos, como compresores, turbinas, bombas, ventiladores, sopladores, cajas de engranajes y otros, necesita información relevante y precisa y las herramientas de monitorización adecuadas para diagnosticar fallas (y resolver el problema) rápidamente, antes de afectar los resultados o la calidad del lote.
AMS Machine Works es una solución de software integral que simplifica en gran medida el diagnóstico de fallas y el proceso de análisis al combinar técnicas de mantenimiento predictivo con herramientas de análisis integrales para brindar una evaluación fácil y precisa de la condición de los equipos en sus instalaciones. AMS Machine Works penetra en la medición de vibración a partir de la tecnología compatible de adquisición de datos del AMS Machinery Health:
- AMS Wireless Vibration Monitor
- Transmisor inalámbrico de vibraciones AMS 9420
- AMS Asset Monitor
- AMS 6500 ATG
- Ovation™ Machinery Health™ Monitor
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo La aplicación de monitorización de la condición de los activos rotativos más moderna y completa