Modernización de los sistemas de protección
API 670: tranquilidad con tecnología moderna y comprobada
Aunque es difícil de creer, en la actualidad muchas plantas utilizan sistemas de protección de más de 30 años para prevenir o minimizar el daño a los activos críticos de producción. Las piezas de repuesto inexistentes y la incapacidad para integrar los datos de predicción ponen en riesgo sus objetivos de producción todos los días.
Las plantas que buscan implementar una tecnología de protección moderna están recurriendo al sistema AMS 6500 ATG, un sistema de protección comprobado en el campo que tiene herramientas de predicción integradas. Ahora los operadores pueden identificar fallas en desarrollo y analizar las condiciones durante las etapas transitorias, el arranque y apagado de turbomáquinas, cuando existe mayor probabilidad de que el equipo falle.
Modernizar o reemplazar su sistema de protección puede ser una tarea abrumadora. Las tecnologías y los servicios de Emerson están disponibles para alinear su equipo y ayudarlo en la planificación de este proceso crítico y necesario. Comuníquese con Emerson para obtener más información.
Manténgase flexible y reduzca los costos totales de propiedad con el monitor universal y las tarjetas de proceso con entradas que el usuario puede configurar. Las tarjetas adaptables permiten hacer cambios de E/S en el campo y requieren menos tarjetas de repuesto para adaptarse a una amplia gama de tipos de medición. Además, la tarjeta A6500-UM está diseñada para funcionar con sus sensores existentes, lo que elimina el costo y la mano de obra de instalar nuevos sensores durante la actualización del sistema.
Conozca la condición de sus activos desde cualquier lugar de la planta con la misma tecnología moderna que utiliza todos los días. El AMS 6500 ATG se conecta fácilmente a los sistemas DCS/PLC, Historian o MHI existentes a través del OPC UA y el Modbus TCP y RTU. Se puede acceder a la información a través del software Machine Studio o de la aplicación móvil AMS ATG View. Ambas aplicaciones se incluyen como parte del sistema.
Machine Studio ahorra tiempo con una configuración fácil y flexible mediante una interfaz de usuario gráfica e intuitiva. Las plantillas se almacenan para una configuración repetible. Las capacidades de elaboración de informes, como la configuración del sistema y la gestión de cambios, proporcionan ahorros adicionales al automatizar el proceso de documentación. Cuando esté listo para recibir más de lo que ofrecen las herramientas analíticas en tiempo real, cambie a AMS Machinery Manager y obtenga las capacidades de diagnóstico y tendencias más sofisticadas.
Installing a new, ultramodern protection-plus-prediction system can be much easier and cost-effective than you might think. AMS 6500 ATG offers API 670 protection for your most critical turbomachinery like turbines, generators, pumps, compressors, blowers, and many others.