Trampas de vapor
Las trampas de vapor Yarway proporcionan un funcionamiento confiable y adecuado para una amplia gama de aplicaciones con monitorización opcional para minimizar la pérdida de vapor.
Las trampas de vapor son válvulas de accionamiento automático que se utilizan para liberar condensado y aire de los sistemas de distribución de vapor sin permitir el paso del vapor. Debido a una amplia gama de requisitos del proceso, las trampas de vapor vienen en una variedad de tecnologías, cada una con sus propias ventajas y ventajas. Las trampas de vapor desempeñan un papel importante en la optimización de la eficiencia de la planta y las emisiones ambientales, y aumentan la trascendencia al dimensionar y seleccionar la trampa de vapor ideal para cada aplicación.
Las trampas de vapor Yarway F&T son ideales para aplicaciones de proceso debido a su amplia rangeabilidad.
La línea de trampas de vapor sanitarias de Yarway reduce el tiempo de inactividad en aplicaciones de vapor limpio.
Preguntas frecuentes
Las trampas de vapor son similares a los vehículos motorizados, ya que cada una tiene un único propósito subyacente, pero están disponibles en una amplia variedad de modelos y opciones. Seleccionar el modelo correcto depende de las necesidades y preferencias del usuario. Al seleccionar la trampa correcta, el usuario debe pensar en la prioridad de sus necesidades. Si bien la eficiencia y la fiabilidad pueden parecer requisitos obvios, otros criterios (como la capacidad de respuesta a los cambios en las presiones y los caudales de condensación, la flexibilidad de instalación, la facilidad de mantenimiento y la resolución de problemas) son más críticos. Cuando se tienen en cuenta todos estos problemas, la selección de las trampas de vapor se convierte en un asunto que requiere una cuidadosa evaluación. En el mejor de los casos, una selección incorrecta significa una oportunidad de ahorro que se ha perdido; en el peor, puede significar una costosa interrupción de la producción.
Las trampas de vapor industriales pueden dividirse en dos grupos principales: (1) trampas diseñadas para drenar equipos de proceso como prensas de neumáticos, rodillos de secado, calentadores de aire e intercambiadores de calor (a menudo denominadas trampas de proceso); (2) trampas diseñadas para drenar tuberías principales de vapor o sistemas de trazado. Estas últimas tienen una función de protección y a veces se denominan trampas de protección. Los servicios de protección, como los goteos principales de vapor y los trazadores térmicos, son por un amplio margen las aplicaciones de trampa más comunes. Generalmente ven cargas muy ligeras de condensado, a menudo menos de 50 libras por hora. Las trampas de proceso generalmente están diseñadas para cargas de condensado de varios cientos de libras por hora a varios miles de libras por hora.
Los tres tipo son: