Tecnología de E/S bajo demanda

El hardware de la serie S de DeltaV agrega funcionalidades de E/S bajo demanda a toda la tecnología comprobada de la controladora de la serie M. Con la funcionalidad de “intercambio en caliente”, puede agregar controladoras, tarjetas de E/S, dispositivos de campo y estaciones de trabajo, mientras el sistema está encendido y funcionando. Expanda y actualice el sistema sobre la marcha, sin tiempo de inactividad. El diseño exterior del hardware de la serie S permite realizar la instalación más fácilmente con un sistema de retención por presión que evita que se doblen los pasadores y que se apriete demasiado en los carriles; el desenganche se logra con sólo presionar un botón.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Tecnología de E/S bajo demanda
Tecnología de E/S bajo demanda

Funcionamiento

Reduzca los costos del proyecto

La plataforma de hardware de la serie S ofrece una funcionalidad de E/S bajo demanda, para poder eliminar completamente el trabajo intensivo de ingeniería previa de bus o E/S, e incluso los pedidos para realizar cambios de última hora en el diseño del proceso y en las E/S del proyecto. El diseño resistente del hardware de la serie S permite montarlo prácticamente en cualquier lugar, incluidos entornos peligrosos como clase 1, división 2/zona 2, grupos A, B, C, D. El rango de temperatura operativa para la mayoría de los componentes del hardware de la serie S es de -40 °C a +70 °C, lo que los convierte en aptos para temperaturas extremas.

Hardware optimizado

El hardware de la serie S puede montarse en un sistema portador horizontal que tenga incorporada la distribución de energía de campo. En consecuencia, el marshalling y el cableado cruzado de alimentación y conexión a tierra de los segmentos Fieldbus Foundation ya está incluido, incluso si se desea contar con redundancia. La tarjeta H1 de Fieldbus con alimentación integrada de la serie S es un producto que reduce claramente la complejidad de los segmentos Fieldbus Foundation aprovechando estas funcionalidades.

E/S y tarjetas de transmisión innovadoras

Algunas de las recientemente lanzadas tarjetas de E/S tradicionales, que cubren alta densidad y redundancia al mismo tiempo, hacen la diferencia al ofrecer nuevas características de diagnóstico y nuevas opciones de finalización, lo que reduce la cantidad y variación de montajes de finalización en el campo (FTA) adicionales.

Lo más reciente

Los nuevos interruptores inteligentes de red de Emerson mejoran la seguridad y el desempeño en...

La nueva generación de DeltaV Smart Switches y Safety Switches reduce el costo de los componentes estándares y ofrece una fácil integración y...

La actualización del sistema de control de Emerson ayuda a optimizar las operaciones con mayor...

La actualización del sistema de control distribuido DeltaV incluye nuevas funciones del controlador PK para una implementación avanzada basada en...

Emerson forma una junta ejecutiva de ciencias biológicas para avanzar en la iniciativa One-Click...

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies, Merck y Pfizer ayudarán a Emerson a desarrollar estándares para una plataforma holística de fórmulas...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.