DeltaV-P-DeltaV S-series Traditional IO

E/S tradicionales serie S DeltaV™

Descripción del producto

S-series Traditional I/O Interfaces provide improved ease of installation with the same proven features of M-series I/O interfaces. This modular I/O subsystem offers flexibility during installation and is designed for extreme environmental conditions of field installations. S-series traditional I/O is equipped with a snap in retention system for quick installation. The I/O interfaces can be installed in any of the possible 64 slots.

Temperatura de funcionamiento
De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 2 a 13,2 Hz, 0,7 g de 13,2 a 150 Hz

Documentos y dibujos

Características

  • Cada controlador admite un máximo de ocho portadores de E/S que forman un bus pasivo y robusto para un máximo de 64 interfaces de E/S
  • Diseñado para un montaje rápido y mantenimiento a prueba de errores
  • Los portadores de E/S ofrecen una distribución de alimentación integrada en el campo por buses hacia las interfaces de E/S
  • Detecta automáticamente los portadores y las interfaces nuevos y permite que estos sean detectados de manera automática en la base de datos de la configuración
  • Todos los componentes de E/S tradicionales de la serie S se conectan en el portador de interfaces de E/S para ser detectados automáticamente por el controlador