Procesos de llenado eficientes con medición de nivel
Al transferir la cerveza del tanque de suministro a la máquina de envasado, es importante monitorizar la medición de nivel de manera confiable para reducir la pérdida de producto y mejorar la eficiencia de los procesos de llenado.
El transmisor de nivel Rosemount 1408H proporciona mediciones de nivel continuas y precisas. El radar está diseñado específicamente para cumplir los requisitos de higiene de la industria de alimentos y bebidas. Cuenta con certificaciones higiénicas (3-A®, FDA, CE 1935/2004, EHEDG, etc.), una carcasa de acero inoxidable compacta y pulida, y la capacidad de soportar procesos de limpieza CIP y SIP, lo que le permite minimizar el riesgo de contaminación y garantizar la seguridad del producto.
El factor de forma compacta le permite la instalación en las aplicaciones con limitaciones de espacio, como tanques o depósitos pequeños.
La conexión a proceso G1" es compatible con todo el conjunto de adaptadores de conexión a proceso higiénicos
El conector eléctrico M12 permite un arranque e instalación sencillos.
Protocolo de comunicación
4-20 mA (3-wire), switch (PnP/NpN), and IO-link (enabling e.g. Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP/IP, OPC UA)
Interoperabilidad
Los accesorios de conexión se venden por separado. Consulte la hoja de datos del producto para ver la lista completa de cables, accesorios IO-link, etc.
Conexión del proceso
Tri Clamp, DIN 11851, Varivent®, etc. Consulte la hoja de datos del producto para obtener una lista de opciones completa.
El Interruptor de nivel Rosemount 2110 ofrece una detección confiable del nivel con mínimo mantenimiento para la medición en tuberías y espacios reducidos. Es ideal para aplicaciones de nivel simples y de montaje rápido, así como también para la prevención básica contra el sobrellenado. Los certificados de higiene amplían las capacidades de aplicación e incluyen los procesos sanitarios. El modelo Rosemount 2110 no tiene piezas móviles, no requiere calibración y las condiciones del proceso prácticamente no lo afectan. La carcasa de acero inoxidable y la conexión macho-hembra para un montaje rápido es ideal para usuarios fabricantes de equipos originales (OEM) de grandes volúmenes.