Las estaciones de elevación de aguas residuales, los pozos secos y los pozos húmedos se utilizan para transportar las aguas residuales desde una elevación baja a una alta y se utilizan principalmente para trasladar las aguas residuales de las zonas residenciales a las plantas de tratamiento de aguas residuales. También se utilizan comúnmente junto con estaciones de bombeo en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. La medición del nivel se utiliza para un control preciso de la bomba, tanto para iniciar niveles elevados de la bomba como para apagarlos a niveles bajos y evitar el funcionamiento en seco.