En los depuradores de gases húmedos, la eficacia de la depuración se mantiene mediante una concentración excesiva del producto químico de depuración, cáustico o ácido, dependiendo del gas residual. El pH da una medida de esta concentración que se puede utilizar para controlar la adición de productos químicos de reposición. La medición de ORP también se puede utilizar si la depuración implica una reacción de oxidación y reducción. El agua sucia de depuración puede obstruir un sensor de pH o de ORP, lo que reduce la vida útil del sensor. El sensor de pH/ORP Rosemount™ 396P es ideal para depuradores de gases húmedos debido a su unión de referencia de gran superficie que resiste el recubrimiento y el taponamiento.
El analizador 1057 de tres entradas ofrece una entrada de sensor para pH/ORP/ISE o conductividad/resistividad de contactos. Con una opción irrestricta de mediciones dobles, se puede reducir el costo por lazo y ahorrar espacio en el panel.
El Transmisor a prueba de explosión Rosemount 5081 es un dispositivo alimentado mediante un lazo de canal individual que puede aceptar entradas desde sensores de pH/ORP, de conductividad (de contacto y toroidales) y amperométricos (de oxígeno disuelto, cloro y ozono).