Micro Motion™ G-Series Coriolis Flow and Density Meter

Medidores de caudal y densidad tipo Coriolis de la serie G de Micro Motion

La serie G de Micro Motion es ideal para aplicaciones de monitorización y optimización de procesos en todas las industrias, ofreciendo una fácil selección con modelos preconfigurados, una instalación sencilla con una compacidad líder en el mercado, una conectividad rápida con los últimos transmisores 4200, 1600, 4700 y 5700 de Micro Motion y un mantenimiento simplificado con Smart Meter Verification™.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Medidores de caudal y densidad tipo Coriolis de la serie G de Micro Motion

Tamaños de líneas

Tamaños de línea de la serie G de Micro Motion
G300M

Medidor Coriolis K300S de Micro Motion™, 3 in (DN80), acero inoxidable 316L

Caudalímetro Coriolis G300M Micro Motion
3 in (DN80)
Brida CL150: 23 in (58.4 cm)
Brida CL150: 77 lb (35 kg)
G200M

Medidor Coriolis G200M de Micro Motion™, 2 in (DN50), acero inoxidable 316L

Caudalímetro Coriolis G200M Micro Motion
2” (DN50)
Brida CL150: 21 in (52.8 cm)
Brida CL150: 40 lb (18.1 kg)
G100M

Medidor Coriolis G100M de Micro Motion™, 1 in (DN25), acero inoxidable 316L

Medidor Coriolis G100M de Micro Motion
1 in (DN25)
Brida CL150: 11.9 in (30.2 cm)
Brida CL150: 12 lb (5.4 kg)
G050M

Medidor Coriolis G050M de Micro Motion™, 1/2 in (DN15), acero inoxidable 316L

Medidor Coriolis G050M de Micro Motion™, 1/2 in (DN15), acero inoxidable 316L
½” (DN15)
Brida CL150: 9.9 in (25.1 cm)
Brida CL150: 10 lb (4.5 kg)
G025M

Medidor Coriolis G025M de Micro Motion™, 1/4 in (DN6), acero inoxidable 316L

Medidor Coriolis G025M Micro Motion
¼ in (DN6)
Brida CL150: 8.1 in (20.6 cm)
Brida CL150: 8 lb (3.6 kg)

Funcionamiento

Accesibilidad de Coriolis

La tecnología Coriolis permite el acceso directo a mediciones de densidad y caudal másico de alta precisión para aplicaciones de líquidos y gas. Actualice los caudalímetros volumétricos tradicionales a los medidores de densidad y caudalÍmetros Coriolis serie G de Micro Motion para optimizar su proceso con una mayor precisión y recopilación de datos mejorada a un punto de precio accesible.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Accesibilidad de Coriolis
Accesibilidad de Coriolis serie G de Micro Motion
C028-Micro-Motion-G-Series-Ease-Installation

Instalación

Como el diseño de doble tubo Coriolis más compacto del mercado, la serie G de Micro Motion ofrece una compatibilidad más sencilla con las tuberías existentes al reemplazar caudalímetros antiguos, diseñar patines con espacio limitado o minimizar el peso para aplicaciones móviles o en alta mar.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Instalación

Conectividad

Acceda a los transmisores Micro Motion más recientes que ofrecen facilidad de uso fácil con pantallas y botones grandes, historiador de datos para la resolución de problemas, configuración inalámbrica remota, opciones de conectividad mejoradas y completa compatibilidad con los cables de 2 y 4 cables existentes.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Conectividad
Conectividad de uso fácil de la serie G de Coriolis de Micro Motion
C028-Micro-Motion-Smart-Meter-Verification-Ease-of-maintentance

Mantenimiento

Reduzca los costos de mantenimiento y aumente el tiempo de actividad con los diagnósticos de procesos avanzados y Smart Meter Verification. Compruebe el estado del medidor Coriolis de forma remota, sin interrumpir el proceso.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Mantenimiento
Habilite JavaScript para usar este sitio web.