Tecnología Rosemount™ X-well™
La tecnología Rosemount X-well proporciona mediciones de la temperatura del proceso exactas sin la complejidad del montaje del termopozo
La tecnología Rosemount X-well es una solución de punto completa y no intrusiva para una medición de la temperatura del proceso que proporciona datos precisos de la temperatura del proceso sin termopozos ni penetraciones en el proceso.
La tecnología Rosemount X-well mide la temperatura ambiente (T1) y la superficie del ducto (T2) para calcular la temperatura del proceso (T3) mediante un algoritmo de conductividad térmica. Este cálculo tiene en cuenta las propiedades de conductividad térmica del conjunto y del ducto para tomar mediciones de temperatura del proceso precisas y confiables, similar a la precisión de los termopozos tradicionales.
Reduzca los costos operativos e incremente la eficiencia, el desempeño y el ahorro de tiempo con la tecnología Rosemount X-well. Esta solución innovadora no requiere la extracción de pigs, bloqueo/etiquetado o paradas del proceso, lo que ofrece una reducción en los costos del ciclo de vida útil, un incremento en la producción y un mantenimiento más fácil. Con una mayor seguridad y confiabilidad en el proceso, esta tecnología también elimina la posibilidad de que haya puntos de fuga debido a su naturaleza no intrusiva.
Para incrementar la rentabilidad, la tecnología Rosemount X-well puede recortar el costo de cada punto de medición de la temperatura en un 30 %. Diseñada sin termopozos, esta solución no intrusiva reduce el tiempo de diseño de ingeniería en un 65 % y el tiempo de instalación en un 70 % debido a la eliminación de los cálculos de frecuencia de patrón de estela y una instalación mucho más sencilla. Debido a que no entra en contacto con el proceso, esta tecnología también reduce el impacto de cambios posteriores al diseño del proceso y costosos materiales exóticos.
Los diversos beneficios versátiles de la tecnología Rosemount X-well la convierten en una excelente solución para una amplia variedad de aplicaciones. Estas aplicaciones incluyen monitorización de ductos y cabezas de pozo, tamaños de líneas pequeñas, medición de asignaciones y proyectos de mejoras que necesitan nuevos puntos. La tecnología Rosemount X-well también puede utilizarse en complejas aplicaciones con altas velocidades, lodos, líquidos con partículas pesadas, procesos de limpieza en sitio (CIP), líquidos con alta viscosidad y procesos exigentes que requieren materiales exóticos.
Diseñada con la tecnología Rosemount X-well, esta solución se compone de un Rosemount 3144P Transmisor de temperatura o un Rosemount 648 Transmisor de temperatura inalámbrico en conjunto con un Rosemount 0085 Sensor de montaje en ducto. Las ventajas de estos componentes incluyen instalación con abrazadera de tubo flexible y la mejor exactitud y estabilidad de transmisor en su clase. Estos beneficios están incorporados con las mejoras de la tecnología Rosemount X-well, la cual simplificará sus mediciones de temperatura al eliminar termopozos y la penetración en el proceso.
Rosemount™ X-well™ Technology eliminates the need for a thermowell or process penetration, which can help save you 65% on engineering and design time and 70% on installation and maintenance costs, reducing your total cost of ownership by up to 30%.
You'll get 65% reduction in engineering design time, 70% reduction of installation time and fast, efficient commissioning. Rosemount™ X-well™ Technology is an accurate, non-intrusive way to quickly add temperature measurement points to your process without a thermowell. No cutting pipes, no wake frequency calculations, no risk of leaks or exotic material required. Save time, money and avoid start up delays with Rosemount X-well Technology.